Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Comprar esteiras porta cabos igus para movimentos rotativos

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Quantidade de produtos: 15

Módulos rotativos - para movimentos circulares

O sistema modular igus® para aplicações rotativas rápidas. Alívio de tensão integrado e guias de cabo dentro da calha guia. Ângulo máximo de rotação 600°.

twisterchain® Série TC32, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio interno

  • Altura interna hi: 32mm
  • Largura interna Bi: 87,5 - 150mm
  • Raio de curvatura R: 100 - 250mm
  • Passo: 56mm
de R$ 158,10/Elo
59 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

twisterchain® Série TC42, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio interno

  • Altura interna hi: 42mm
  • Largura interna Bi: 87,5 - 200mm
  • Raio de curvatura R: 100 - 250mm
  • Passo: 67mm

twisterchain® Série TC56, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio interno

  • Altura interna hi: 56mm
  • Largura interna Bi: 125 - 200mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 400mm
  • Passo: 91mm
de R$ 544,38/Elo
64 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

twisterchain® Série 2208, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio interno e externo

  • Altura interna hi: 28mm
  • Largura interna Bi: 52,5 - 112,5mm
  • Raio de curvatura R: 55 - 150mm
  • Passo: 44mm
de R$ 130,45/Elo
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

twisterchain® Série 2808, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio interno e externo

  • Altura interna hi: 32mm
  • Largura interna Bi: 50 - 150mm
  • Raio de curvatura R: 100 - 250mm
  • Passo: 56mm
de R$ 228,63/Elo
134 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

twisterchain® Série 3808, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio interno e externo

  • Altura interna hi: 42mm
  • Largura interna Bi: 50 - 200mm
  • Raio de curvatura R: 100 - 250mm
  • Passo: 67mm
de R$ 434,21/Elo
147 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

twisterchain® Série 4008, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio interno e externo

  • Altura interna hi: 56mm
  • Largura interna Bi: 50 - 200mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 400mm
  • Passo: 91mm
de R$ 790,52/Elo
143 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

twisterband TB12.23.9, sistema de abertura de "design fácil"

Altura interna hi: 9mm Larguras
Internas Bi: 23mm
X1/X2:40/140
Raio de curvatura ≥ R: 24
Raio de curvatura ≤ R: 35
≤ d1:7
de R$ 3.927,26/Elo
Ir à página do produto

twisterband TB20.44.12, sistema de abertura de "design fácil"

Altura interna hi: 12mm Larguras
Internas Bi: 44mm
X1/X2:50/220
Raio de curvatura ≥ R: 34
Raio de curvatura ≤ R: 57
≤ d1:9
de R$ 4.797,99/Elo
Ir à página do produto

twisterband TB20,44,18, sistema de abertura e fechamento

Altura interna hi: 18mm Larguras
Internas Bi: 44mm
X1/X2:50/220
Raio de curvatura ≥ R: 34
Raio de curvatura ≤ R: 57
≤ d1:14
de R$ 5.006,33/Elo
Ir à página do produto

twisterband TB29,27,22, sistema de abertura e fechamento

Altura interna hi: 22mm Larguras
Internas Bi: 27mm
X1/X2:200/320
Raio de curvatura ≥ R: 69
Raio de curvatura ≤ R: 82
≤ d1:17
de R$ 4.514,04/Elo
Ir à página do produto

twisterband TB30,75,22, sistema de abertura e fechamento

Altura interna hi: 22mm Larguras
Internas Bi: 75mm
X1/X2:90/330
Raio de curvatura ≥ R: 44
Raio de curvatura ≤ R: 77
≤ d1:17
de R$ 7.965,15/Elo
Ir à página do produto

twisterband HD TB HD 30.75.22, movimentos rotativos em espaços muito pequenos

Altura interna hi: 22mm Larguras
Internas Bi: 75mm
X1/X2:90/330
Raio de curvatura ≥ R: 44
Raio de curvatura ≤ R: 77
≤ d1:17
de R$ 7.831,93/Elo
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

twisterband HD TB HD 42.135.30, movimentos rotativos em espaços muito pequenos

Altura interna hi: 30mm Larguras
Internas Bi: 135mm
X1/X2:90/490
Raio de curvatura ≥ R: 56
Raio de curvatura ≤ R: 119
≤ d1:20
de R$ 20.725,97/Elo
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h