Fornecimento de energia rotativo para todas as mídias em um sistema completo

Os padrões podem ser adaptados de forma flexível e eficiente

Especialistas de produtos conversando

Serviço de engenharia

White paper sobre fornecimento de energia rotativo

Dicas de projeto para movimento rotativo

Configurador RBR

Configurador on-line

O novo padrão para movimentos circulares

Teaser SRM

SRM: Módulo de rotação de aço

Teaser SRM-L

SRM-L: Módulo de rotação de aço leve

Módulo Rotativo de Polímero

PRM: Módulo de rotação de polímero

Soluções especiais para aplicações especiais

Fonte rotativa de energia estática

Fonte de energia rotativa estática, peça única

Teaser SRM-V

SRM-V: Módulo de rotação de aço vertical

Teaser PRM-V

PRM-V: Módulo de rotação de polímero vertical

  • ângulo de rotação de até 540° (em um plano)
  • ângulos de rotação de 900° ou mais são possíveis com o módulo multirrotação igus®
  • Ângulo de rotação máximo em um espaço mínimo de instalação
  • Velocidade de rotação de até 360°/s
  • Mais leve e mais compacto do que as calhas guias estáticas
  • Força de deslocamento mínima e vida útil máxima
  • Projeto de módulo com variantes de montagem padronizadas
  • Alívio de tensão integrado e roteamento de cabos diretamente na calha guia
  • Determine o fornecimento de energia rotativa de forma rápida e confiável por meio do configurador CAD

O que significa "reverse bend radius"?

O que significa o" MRM"?

Módulo MRM com dois níveis

Suas opções com a calha guia da igus®

Com consoles

Com teto

Orientação integrada

Calha de tubo

e-chains® reversas

Produtos e ferramentas adequados

Cabos chainflex para aplicações RBR

Cabos à prova de falhas para sistemas de guias rotativos

Sistemas de fornecimento de energia rotativos para diversas aplicações

Esteiras porta cabos para movimentos circulares e em espiral

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: