Esteira porta cabos triflex® R 3D feita especialmente para aplicações robóticas

O triflex® R (R para "redondo") é a terceira geração de esteira porta cabos multi-eixos da igus®. O sistema de fornecimento de energia multieixo triflex® R foi especialmente desenvolvido para aplicações robóticas sofisticadas de 6 eixos em ambientes industriais hostis. Algumas das características importantes do projeto são: opção de haste de fibra para o reforço parcial do triflex® R, aproximadamente +/- 10° de torção por elo da esteira, alta resistência à tração através da junta esférica e soquete. Mais de 100 componentes estão disponíveis na gama de produtos triflex® R, cobrindo todos os requisitos, desde grandes robôs de soldagem até pequenos robôs de paletização. O triflex® R recebeu o prêmio iF Design.

TRC - triflex® R, design fechado

Prontos para envio à partir de 24 horas TRC.30

Altura interna Bi 1: 12 mm
Altura interna Bi 2: 10 mm
Raio de curvatura R: 50 mm
Passo: 11,3 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRC.40

Altura interna Bi 1: 15 mm
Altura interna Bi 2: 13 mm
Raio de curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Instruções de instalação

Instruções para a união e separação do triflex® R - TRC.

Prontos para envio à partir de 24 horas TRC.50

Altura interna Bi 1: 18,8 mm
Altura interna Bi 2: 16,2 mm
Raio de curvatura R: 80 mm
Passo: 17,4 mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TRC.60

Altura interna Bi 1: 22,5 mm
Altura interna Bi 2: 19,5 mm
Raio de curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRC.70

Altura interna Bi 1: 28 mm
Altura interna Bi 2: 24 mm
Raio de curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRC.85

Altura interna Bi 1: 33 mm
Altura interna Bi 2: 28 mm
Raio de curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRC.100

Altura interna Bi 1: 37,5 mm
Altura interna Bi 2: 32,5 mm
Raio de curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRC.125

Altura interna Bi 1: 43,3 mm
Altura interna Bi 2: 43,3 mm
Raio de curvatura R: 182 mm
Passo: 44,6 mm

Suporte de montagem padrão

para TRC / TRE / TRL. Também possível com sistema de alívio de tensão e como conexão intermediária.

Suporte de montagem leve

Padrão para a versão TRL. Também compatível com TRC/TRE; possível com alívios de tensão e como conexão intermediária.

TRCF - triflex® R, a alternativa leve com elos de esteira de encaixe

Prontos para envio à partir de 24 horas TRCF.65

Altura interna Bi 1: 22,3 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
Passo: 23,1 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRCF.85

Altura interna Bi 1: 30 mm
Raio de curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

Vídeo de instalação

Instruções para unir, separar e encher triflex® R - TRCF.

Prontos para envio à partir de 24 horas TRCF.100

Altura interna Bi 1: 34,3 mm
Raio de curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Suporte de montagem padrão

para TRC / TRE / TRL. Também possível com sistema de alívio de tensão e como conexão intermediária.

Suporte de montagem leve

Padrão para a versão TRL. Também compatível com TRC/TRE; possível com alívios de tensão e como conexão intermediária.

TRE - triflex® R, design "fácil" para a inserção rápida de cabos

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.30

Altura interna Bi 1: 12 mm
Altura interna Bi 2: 10 mm
Raio de curvatura R: 50 mm
Passo: 11,3 mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TRE.40

Altura interna Bi 1: 15 mm
Altura interna Bi 2: 13 mm
Raio de curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Instruções de instalação

Instruções para unir, separar e encher o triflex® R - TRE.

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.60

Altura interna Bi 1: 22,5 mm
Altura interna Bi 2: 19,5 mm
Raio de curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.70

Altura interna Bi 1: 28 mm
Altura interna Bi 2: 24 mm
Raio de curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.85

Altura interna Bi 1: 33 mm
Altura interna Bi 2: 28 mm
Raio de curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TRE.100

Altura interna Bi 1: 37,5 mm
Altura interna Bi 2: 32,5 mm
Raio de curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.125

Altura interna Bi 1: 43,3 mm
Altura interna Bi 2: 43,3 mm
Raio de curvatura R: 182 mm
Passo: 44,6 mm

Suportes de montagem padrão

para TRC / TRE / TRL. Também possível com sistema de alívio de tensão e como conexão intermediária.

Suporte de montagem leve

Padrão para a versão TRL. Também compatível com TRC/TRE; possível com alívios de tensão e como conexão intermediária.

TRE.B - versão triflex® R B, design "Easy" para a inserção rápida de cabos

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.40.B

Altura interna Bi 1: 15 mm
Altura interna Bi 2: 13 mm
Raio de curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.50.B

Altura interna Bi 1: 18,8 mm
Altura interna Bi 2: 16,2 mm
Raio de curvatura R: 80 mm
Passo: 17,4 mm

instrução de montagem

Instruções para unir, separar e preencher o triflex® R - versão TRE-B.

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.60.B

Altura interna Bi 1: 22,5 mm
Altura interna Bi 2: 19,5 mm
Raio de curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.70.B

Altura interna Bi 1: 28 mm
Altura interna Bi 2: 24 mm
Raio de curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.85.B

Altura interna Bi 1: 33 mm
Altura interna Bi 2: 28 mm
Raio de curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRE.100.B

Altura interna Bi 1: 37,5 mm
Altura interna Bi 2: 32,5 mm
Raio de curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Suportes de montagem padrão

para TRC / TRE / TRL. Também possível com sistema de alívio de tensão e como conexão intermediária.

Suporte de montagem leve

Padrão para a versão TRL. Também compatível com TRC/TRE; possível com alívios de tensão e como conexão intermediária.

Ferramenta de montagem triflex® R versão B

Ferramenta de montagem para desmontagem do triflex® R versão B

TRE.C - versão triflex® R C, montagem rápida, forças de tração 50% maiores

TRE.C

versão TRE.100.C

Altura interna Bi 1: 37,5 mm
Altura interna Bi 2: 32,5 mm
Raio de curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Suportes de montagem padrão

para TRC / TRE / TRL. Também disponíveis com abraçadeira de fixação e como suporte intermediário.

Suporte de montagem leve

Padrão para a versão TRL. Também compatível com TRC/TRE. Possível com alívio de tensão e como suporte intermediário.

TRL - triflex® R, a alternativa fácil com design "fácil"

Prontos para envio à partir de 24 horas TRL.30

Altura interna Bi 1: 12 mm
Altura interna Bi 2: 10 mm
raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 11,3 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRL.40

Altura interna Bi 1: 15 mm
Raio de curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Instruções de instalação

Instruções para unir, separar e encher o triflex® R - TRL.

Prontos para envio à partir de 24 horas TRL.60

Altura interior Bi 1: 23 mm.
Raio de curvatura R: 87 mm.
Passo: 20,4 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRL.70

Altura interna Bi 1: 28 mm
Raio de curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRL.100

Altura interna Bi 1: 38 mm
Raio de curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Suportes de montagem padrão

para TRC / TRE / TRL. Também possível com sistema de alívio de tensão e como conexão intermediária.

Suporte de montagem leve

Padrão para a versão TRL. Também compatível com TRC/TRE; possível com alívios de tensão e como conexão intermediária.

TRLF - triflex® R, a alternativa leve com elos de esteira de encaixe

Prontos para envio à partir de 24 horas TRLF. 65

Altura interna Bi 1: 24,4 mm
Raio de curvatura R: 100 mm
Passo: 23,1 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas TRLF. 85

Altura interna Bi 1: 32,8 mm
Raio de curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

instrução de montagem

Instruções para unir, separar e encher o triflex® R - TRLF.

Prontos para envio à partir de 24 horas TRLF. 100

Altura interna Bi 1: 38 mm
Raio de curvatura R: 145 mm
Passo: 34,4 mm

TRLF. 125

Altura interna Bi 1: 46,8 mm
Raio de curvatura R: 182 mm
Passo: 44,1 mm

Suportes de montagem padrão

para TRC / TRE / TRL. Também possível com sistema de alívio de tensão e como conexão intermediária.

Suporte de montagem leve

Padrão para a versão TRL. Também compatível com TRC/TRE; possível com alívios de tensão e como conexão intermediária.

Exemplos de aplicação

Aplicações interessantes de uma variedade de setores industriais

Configurar separações internas

Defina os cabos, selecione a esteira e configure a separação interna. Agora também para toda a série triflex® R!

Configurador de equipamento robótico

Suporte de equipamentos para vários tipos de robôs. Encomenda simplificada de sistemas completos.

Sistemas de retração triflex® R

Para fornecer energia aos robôs

triflex®

Quatro versões do sistema de retração triflex® R disponíveis em estoque

RSP

Sistema de retração pneumático

Evite a criação de loops no eixo do robô com força de retração continuamente ajustável.

RS

Sistema de retração modular

Para robôs com carga média a alta.

RSE linear

Sistema de retração linear e econômico

Esteira triflex® RSE oferece retração linear extremamente simples sem arqueamentos, assim como hastes de fibra ou roletes guia.

RSE

Sistema de retração econômico com deflexão

Especialmente personalizado para robôs com carga útil pequena a média.

acessórios triflex® R:

Módulos de haste de fibra

Solução de problemas inteligente através de pretensão direcionada.

Kit de montagem universal

Oferece a possibilidade de montar o módulo de haste de fibra na posição desejada no braço robótico.

Alívios de tensão para grandes seções transversais

Montagem segura também no uso de cabos com grande seção transversal.

Passagem deslizante

Disponível com e sem rolamento oscilante

Protetores

Bem protegidos em aplicações extremas.

Escudo térmico

Proteção contra derrames de solda e metal a até 600°C
Braçadeiras HRC

Braçadeiras HRC – orientação de energia segura e confiável ao longo de todos os eixos

Energia em movimento para cobots
Grampos UR

Grampos UR

Conexões triflex® R para a “Universal Robots”

Cabos especiais CF Robot

Cabos especiais para longa vida útil em aplicações robóticas.
Ferramentas de desmontagem

Ferramentas de desmontagem

Ferramentas de desmontagem para triflex® TRE (versão B) e TRCF.

Especialmente para o 7° eixo dos robôs

Capa externa em PUR

Blindado

Resistente à óleo e agentes refrigerantes

Resistentes à hidrólise e micróbios

Livre de PVC e halogênio

Resistente a cortes

Retardante de chamas



Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h