Alterar idioma :

Os movimentos de rotação e giro fazem parte da vida cotidiana em aplicações tridimensionais. É nesse momento que as esteiras porta cabos são necessárias para guiar e proteger com segurança os cabos dos robôs. A esteira porta cabos tridimensional triflex® R em seis versões (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) foi desenvolvida especialmente para robôs multieixos exigentes. A alta absorção de força de tração e a alta flexibilidade permitem uma torção de aproximadamente ± 10° por elo da esteira no eixo longitudinal. Em comparação com um conduíte de proteção de cabos, a esteira tridimensional triflex® R oferece um raio de curvatura definido, o que aumenta enormemente a vida útil do cabo guiado e do conduíte.

Aqui você encontrará os produtos mais recentes e os aprimoramentos de produtos na área de robótica.
Desde a seleção da esteira porta cabos correta até um robô pronto para uso em dez etapas
Este guia mostra passo a passo como selecionar, instalar e comissionar um fornecimento de energia em um robô industrial para os eixos 3-6.
Os primeiros pontos tratam do posicionamento do pacote de cabos e mangueiras e da seleção da esteira tridimensional correta. Em seguida, o sistema de retração apropriado é selecionado.
Dicas úteis de instalação e uma lista de verificação final completam o pacote de 10 pontos e fornecem instruções passo a passo para todos, desde amadores até profissionais.

Novidade:

Há uma competição entre o tubo corrugado e a esteira porta cabos 3D para proteger o cabo.
Em oito vídeos curtos, colocamos os dois produtos um contra o outro em diferentes disciplinas ou rodadas.
Além da cor e do formato externo, no entanto, há poucas semelhanças.
Veja você mesmo.

A caixa de robótica gratuita oferece uma visão geral dos produtos e das possibilidades oferecidas pela igus® no campo da robótica industrial.
Ela contém um elo de esteira de cada um dos 5 tipos de esteiras triflex® R em diversos tamanhos.
A caixa também contém um folheto com mais informações sobre a solução de cabos SCARA e guias de cabos no cobot.
Produtos incluídos na caixa:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02


Robustas, com alta resistência à tração, fechadas ou abertas
Componentes da amostra:
Leves, econômicas, flexíveis, com dobradiças
Componentes do padrão:

Telescópico e giratório combinados em uma única esteira tridimensional
... i.Sense TR.B para monitoramento inteligente de condições
Há muito tempo, os robôs são parte integrante de muitas áreas da produção industrial, seja na soldagem, pintura, solda ou paletização: Os robôs industriais trabalham de forma dinâmica. Uma esteira porta cabos 3D flexível, como a triflex® R da igus®, torna possível guiar os cabos do robô com segurança. Para reconhecer possíveis quebras da esteira causadas pela carga extrema em tempo hábil e evitar paradas não planejadas da máquina, a igus® desenvolveu o i.Sense TR.B, o primeiro sistema de monitoramento de quebras do mundo para esteiras porta cabos 3D.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h