Para as séries TRC TRE TRCF com um índice ø de 60-125 mm
Para robôs com uma capacidade de carga de aprox. 50kg
Comprimento de retração de até 780 mm
Para aplicações com peso de alta carga
Força de retração quase constante ao longo do deslocamento completo
Componentes pneumáticos padrões
Para a série TRC·TRE com um índice de ø de 40-100 mm
Para robôs com capacidade de carga de aproximadamente 10 kg
Comprimento de retração de até 670 mm
Se não for necessário um sistema de guia linear
Para utilização em influências ambientais adversas
Força de retração fornecida pelas hastes de fibra integradas
Para as séries TRC·TRE·TRCF* com um índice de ø de 40-125 mm
Guia linear especial evita pequenos raios de curvatura
É possível uma retração máxima de 490 mm
Retração linear simples sem curvatura, hastes de fibra ou rolos-guia
Econômicos
Unidade linear drylin® W da igus® sem necessidade de manutenção
Para a série TRC·TRE com um índice ø-de 40mm
Para robôs pequenos, bem leve
Comprimento de retração de até 500 mm
Para movimentos altamente dinâmicos
Muito econômicos
Unidade linear drylin® W da igus® sem necessidade de manutenção
43 suportes do estoque para diversos tipos de robôs
Para todos os módulos triflex® RSP, RS e RSE
Dados de CAD d3D isponíveis online para download
Também para robôs que precisam de instalação montada na lateral
Amplo intervalo de ajuste de ± 250 mm
Pode ser combinado com consoles adaptadores igus®
Simplifica o alinhamento para células robóticas com espaço limitado
Série triflex® R | RSP Ø index | RS Ø index | RSE linear Ø index | RSE Ø index |
|---|---|---|---|---|
| TRC | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| TRE | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| TRCF | 85 - 100 | - | 85 - 100 | - |
| TRL* | - | - | - | - |
| TRLF* | - | - | - | - |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h