Hastes de fibra | Flexível, spring-loaded acima do robô industrial


Módulo de hastes de fibra triflex® R Duas hastes de fibra dentro da echain® permitem o movimento elástico

Módulo de hastes de fibra (apenas para TRC/TRE.B) - soluções personalizadas com pré-tensão direcionada

  • Compare com uma vara de pesca acima do robô
  • Produz uma pretensão consistente e direcional de 700 a 2000 mm
  • Fornecido como componente de montagem pré-montado composto por triflex® R, hastes de fibra inseridas e fixadas
  • Sem fios enrolados e rotação reduzida quando comparado com a esteira porta cabos solta
  • Regresso automático do triflex® R à posição inicial
Diagrama do módulo de hastes de fibra triflex® R
1: Elos de conexão fixos ligados entre si para compensar o movimento relativo das hastes de fibra dentro da e-chain®.
 
 
2: Área para suporte de montagem do kit universal de montagem (ver acessórios)
 
 
3: Comprimento das hastes de fibra, que está incluído na referência.
 
 
4: Esteira porta cabos adicional (TRE.B ou TRC) sem hastes de fibras (individualmente ajustáveis conforme necessário e, por conseguinte, não incluídos na entrega).
 
 
5: Protetores opcionais (TR.XX.30) para proteção adicional da esteira porta cabos.
 
 
6: Hastes de fibra dentro da TRE.B ou TRC
 

Informações sobre a a seleção do produto correto

Comprimentos máximos recomendados dos módulos com hastes de fibra
Para sériemax.
 [mm]
TRE.B/TRC.40800
TRE.B/TRC.501000
TRE.B/TRC.601000
TRE.B/TRC.701200
TRE.B/TRC.851200
TRE.B/TRC.100

1400

TRE.B/TRC.125

1800


 
 
Estrutura da referência
por ex. TRE.F.70.1000.1.0.B
TRE  --> Séries
F       --> Hastes de fibra
70     --> Ø Índice
1000 --> Comprimento das hastes de fibra
1       --> Versão
0       --> Preto
B       --> B Versão 4 vezes mais resistente 
 

Encomendar hastes de fibra TRC (design fechado)

Haste de fibra TRC

Comprimento [mm]:

 

Tamanho:

 

Encomendar hastes de fibra TRC (design aberto)

Hastes de fibra TRE.B

Comprimento [mm]:

 

Tamanho:

 

Acessórios para montar corretamente os módulos de hastes de fibra TRC e TRE.B

Conjunto de instalação universal

  • Tubo angular em aço inoxidável com suportes de instalação para fixação no robô
  • Opção de fixação com suporte de montagem para fixar as hastes de fibra ao tubo angular.  
  • O tubo angular e as hastes de fibra podem ser posicionadas livremente
  • Adaptação rápida e fácil a novas sequências de programa do robô
  • Cobertura direcionada das extremidades de interferência e proteção contra formação de loops de serviço
  • Guia triflex® R muito próxima do braço robótico ou lateral no eixo 6 para permitir movimentos de rotação máximos
Conjunto_de_montagem_universal Conjunto de montagem universal com hastes de fibra TRE.B instaladas em um Fanuc M-900iB/360
Conjunto de desmontagem_universal
Código Dim. A [mm] Dim. B [mm] Dim. C [mm] Dim. D [mm] Dim. E [mm] Peso [kg]
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.40.80 74 40 8,4 475 325 3,925 R$ 6.634,59 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.50.80 74 40 8,4 475 325 3,925 R$ 6.800,37 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.60.80 74 40 8,4 625 325 5,166 R$ 7.275,66 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.70.80 75 80 12,6 875 575 13,242 R$ 9.450,24 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.85.80 75 80 12,6 875 575 13,551 R$ 10.130,92 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.100.80 75 80 12,6 875 575 13,512 R$ 10.153,92 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.125.80 75 80 12,6 875 575 14,361 R$ 18.172,54 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.912.099 75 80 12,5 325 625 5,166 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.920.579 75 80 12,5 325 625 5,166 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Instalar o sistema de hastes de fibra com o conjunto de montagem universal

Corte você mesmo uma haste de fibra

  • Três passos para cortar uma haste de fibra
  • As únicas ferramentas necessárias são uma serra e a ferramenta de desmontagem de esteira porta cabos

Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h