Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Código | Versão | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dimensão Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | com fixação | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | R$ 352,32 | |
TR.40.01.M6 | com fixação | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | R$ 352,32 | |
TR.50.01 | com fixação | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | R$ 424,50 | |
TR.50.01.M6 | com fixação | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | R$ 424,50 | |
TR.60.01 | com fixação | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 497,01 | |
TR.60.01.M8 | com fixação | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 497,01 | |
TR.65.01 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 1.708,24 | ||
TR.65.01.M8 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 1.708,24 | ||
TR.65.200.01 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | a pedido | ||
TR.65.200.01.M8 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | a pedido | ||
TR.70.01 | com fixação | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 502,44 | |
TR.70.01.M8 | com fixação | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 502,44 | |
TR.85.01 | com fixação | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 674,61 | |
TR.85.01.M8 | com fixação | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 674,61 | |
TR.85.240.01 | com fixação | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 776,18 | |
TR.85.240.01.M8 | com fixação | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | a pedido | |
TR.100.01 | com fixação | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | R$ 681,31 | |
TR.100.01.M8 | com fixação | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | R$ 681,31 |
Código | Versão | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dimensão Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | como fixação intermédia | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | R$ 351,68 | ||
TR.40.02.M6 | como fixação intermédia | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | R$ 351,68 | ||
TR.50.02 | como fixação intermédia | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | R$ 419,39 | ||
TR.50.02.M6 | como fixação intermédia | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | R$ 419,39 | ||
TR.60.02 | como fixação intermédia | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 487,43 | ||
TR.60.02.M8 | como fixação intermédia | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 487,43 | ||
TR.65.02 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 800,14 | |||
TR.65.02.M8 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 800,14 | |||
TR.65.200.02 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | a pedido | |||
TR.65.200.02.M8 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | a pedido | |||
TR.70.02 | como fixação intermédia | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 492,22 | ||
TR.70.02.M8 | como fixação intermédia | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | R$ 492,22 | ||
TR.85.02 | como fixação intermédia | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 629,25 | ||
TR.85.02.M8 | como fixação intermédia | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 629,25 | ||
TR.85.240.02 | como fixação intermédia | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 723,80 | ||
TR.85.240.02.M8 | como fixação intermédia | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | a pedido | ||
TR.100.02 | como fixação intermédia | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 635,64 | ||
TR.100.02.M8 | como fixação intermédia | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | R$ 635,64 | ||
TR.125.02 | como fixação intermédia | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | R$ 2.090,58 | ||
TR.125.02.M8 | como fixação intermédia | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | R$ 2.090,58 |
Código | Versão | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. D [mm] | Dim. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | Suporte de fixação versão curta | 12,5 | 13 | 24 | 4,5 | R$ 78,26 | |
TL.40.01.Z1 | Suporte de fixação versão curta | 12,5 | 14 | 36 | 5,8 | R$ 67,08 | |
TL.60.01.Z1 | Suporte de fixação versão curta | 17 | 20 | 48 | 5,8 | R$ 110,20 | |
TL.65.01.Z1 | Suporte de fixação versão curta | 13,5 | 27 | 64 | 6,5 | R$ 149,81 | |
TL.70.01.Z1 | Suporte de fixação versão curta | 17,5 | 27 | 64 | 6,5 | R$ 189,73 | |
TL.85.01.Z1 | Suporte de fixação versão curta | 26,5 | 30 | 64 | 6,5 | R$ 385,54 | |
TL.100.01.Z1 | Suporte de fixação versão curta | 22,5 | 30 | 64 | 6,5 | R$ 272,14 |
Código | Versão | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. D [mm] | Dim. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | Abraçadeira de fixação longa | 20 | 14 | 36 | 5,8 | R$ 67,72 | |
TL.60.01.Z2 | Abraçadeira de fixação longa | 27 | 20 | 48 | 5,8 | R$ 112,12 | |
TL.70.01.Z2 | Abraçadeira de fixação longa | 27,5 | 27 | 64 | 6,5 | R$ 191,97 | |
TL.100.01.Z2 | Abraçadeira de fixação longa | 42,5 | 30 | 64 | 6,5 | R$ 277,57 |
Código | Versão | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. D [mm] | Dim. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | como fixação intermédia | 13 | 24 | 4,5 | R$ 114,03 | ||
TL.40.01.Z0 | como fixação intermédia | 14 | 36 | 5,8 | R$ 66,12 | ||
TL.60.01.Z0 | como fixação intermédia | 20 | 48 | 5,8 | R$ 107,64 | ||
TL.65.01.Z0 | como fixação intermédia | 27 | 64 | 6,5 | R$ 146,29 | ||
TL.70.01.Z0 | como fixação intermédia | 27 | 64 | 6,5 | R$ 184,62 | ||
TL.85.01.Z0 | como fixação intermédia | 30 | 64 | 6,5 | R$ 378,19 | ||
TL.100.01.Z0 | como fixação intermédia | 30 | 64 | 6,5 | R$ 263,20 |
Código | Versão | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dim. F [mm] | Dim. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | com fixação | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | R$ 741,68 | |
TR.50.03 | com fixação | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 55 | R$ 954,42 | |
TR.60.03 | com fixação | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | R$ 978,37 | |
TR.65.03 | com fixação | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | R$ 2.189,60 | |
TR.65.200.03 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | a pedido | ||
TR.70.03 | com fixação | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | R$ 983,80 | |
TR.85.03 | com fixação | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | R$ 1.110,61 | |
TR.85.240.03 | com fixação | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | R$ 1.212,50 | |
TR.100.03 | com fixação | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | R$ 1.162,99 |
Código | Versão | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dim. F [mm] | Dim. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | sem abraçadeira de fixação | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | R$ 740,73 | |
TR.50.04 | sem abraçadeira de fixação | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | R$ 948,67 | |
TR.60.04 | sem abraçadeira de fixação | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | R$ 969,43 | |
TR.65.04 | sem abraçadeira de fixação | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | R$ 1.281,50 | |
TR.65.200.04 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | R$ 1.761,90 | |||
TR.70.04 | sem abraçadeira de fixação | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | R$ 974,22 | |
TR.85.04 | sem abraçadeira de fixação | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | R$ 1.110,93 | |
TR.85.240.04 | sem abraçadeira de fixação | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | R$ 1.205,16 | |
TR.100.04 | sem abraçadeira de fixação | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | R$ 1.117,32 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h