Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Uma esteira porta cabos rol e-chain da série P4.1 está em operação no Porto de Rotterdam, um dos maiores portos de manuseio de granéis da Europa Ocidental. No guindaste ship-to-shore , ele opera continuamente mais de 100 metros de percurso e sem incidentes. Até agora, já completou mais de 9.000 horas de funcionamento.
Para cursos de mais de 400 metros em alguns casos, 12 guindastes ship-to-shore em Antuérpia foram equipados com robustas esteiras porta cabos para serviço pesado.
Os sistemas de esteira porta cabos plásticas para o fornecimento de energia para guindastes de processo têm se provado há vários anos nesta planta de galvanização a quente sob altas cargas ácidas.
Recipientes contendo metal líquido são transportados em uma fundição utilizando estes três guindastes. O ambiente quente e os altos níveis de contaminação colocaram severas demandas na orientação do cabo.
Nesta aplicação de ponte rolante, nossas esteiras porta cabos mostram suas vantagens: mesmo sob a pesada carga de poeira e limalhas de metal quente, não houve falhas em três anos.
Neste guindaste em bobina, os enroladores de cabos acionados por motor exigiam um alto nível de manutenção. É por isso que foram substituídos por nosso sistema e-spool.
Este guindaste transporta tarugos em uma siderúrgica utilizando uma viga magnética. Para a fonte de alimentação do equipamento de costura, os desenvolvedores estão usando uma esteira porta cabos triflex em vez do trilho condutor anterior.
Para este guindaste de estaleiro de 900t, o operador contava anteriormente com um sistema tender de cabos para encaminhar os cabos para os trolley. Como a tensão nos cabos levou a altas exigências de manutenção ao longo do tempo, foi tomada a decisão de substituí-los por um sistema de fornecimento de energia. Desde então, duas esteiras porta cabos rol e-chain da série 5050RHD estão em uso.
Para uma ponte rolante de uma viga, dois carros foram equipados com nossas esteiras porta cabos e cabos chainflex. Uma das esteiras porta cabos movimenta um peso de cabo de 61kg/m.
Especificamente projetadas para projetos de grande porte, as duas esteiras porta cabos com rolamentos fornecem energia de forma confiável a dois carrinhos - a uma distância de 122m.
16 carrinhos de guindastes percursam neste gigantesco guindaste Goliath com capacidade de carga de 15.000 toneladas. Nossas esteiras porta cabos com rolamentos garantem a orientação segura dos cabos.
Os guindastes para movimentação de cargas a granel impõem exigências extremas às soluções de cabos em muitos aspectos: enquanto os cursam para o transporte de cargas a granel muitas vezes atingem vários 100 metros de comprimento, todos os componentes devem resistir às condições climáticas ao ar livre durante todo o ano. Mas também o alto nível de sujeira e poeira durante o transporte de, por exemplo, minérios, areia ou cascalho requerem esteiras porta cabos com alta robustez, resistência à corrosão, livre de manutenção e longa vida útil.
No decorrer das medidas de conversão no porto de Wismar no Mar Báltico, um carregador de navios que antes era usado exclusivamente para carregar potássio foi convertido para o manuseio de diferentes mercadorias a granel.
Em uma mina de taconita nos EUA, uma esteira porta cabos de plástico de baixa manutenção foi instalada em um sistema transportador para a rocha com 550 metros de percurso.
O fornecedor de tecnologia ferroviária "Corus Rail" substituiu o festoo existente em pontes rolantes e guindastes externos em sua fábrica de aço por nossas esteiras porta cabos.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h