iglidur® G - Dados do material

As especificações mais importantes em resumo

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente à pressão das bordas
  • Resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujeira e à poeira
  • Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
  • Resistente a mofo, de acordo com a norma DIN EN ISO 846
  • Comportamento de embaçamento de acordo com a norma DIN 75201-B
  • Equivalente de CO2: disponível por peça
Informações sobre o material
  • Quando for necessário uma bucha econômica de desempenho geral
  • Para velocidades de superfície baixas a médias
  • Quando a bucha precisa funcionar em diferentes materiais de eixo
  • Para movimentos pivotantes e rotacionais
Velocidade máxima da superfície
m/sRotativoOscilantelinear
permanente10,74
Curto prazo21,45

Atrito e desgaste

iglidur® GsecoGraxasPetróleoÁgua
Coeficientes de atrito µ0,08 - 0,150,090,040,04

Materiais do eixo

Use, gire as aplicações com diferentes
Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 até 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 até 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 até 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
>50 a 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 a 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 a 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Outras especificações

Resistência química:
MédioResistência
Álcoois+ até 0
Hidrocarbonetos+
Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+
Ácidos diluídos0 a -
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Fortes alcalinos0
Resistência transitória específicaResistência superficial
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Áreas típicas de aplicação

Máquinas agrícolas

Engenharia agrícola

Carros

Automotivo

Máquinas de construção

Máquinas de construção

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: