Alterar idioma :

Nossa malha de arame é fornecida com um revestimento em pó de iglidur tribologicamente otimizado, que atinge coeficientes de atrito particularmente baixos. Além disso, a baixa superfície de suporte de carga resultante da malha de arame reduz ainda mais o atrito. A malha de arame pode ser cortada no formato desejado, moldada e, portanto, facilmente integrada aos sistemas existentes para reduzir o desgaste e o coeficiente de atrito dos componentes, por exemplo, calhas para pacotes. Isso garante que o sistema funcione sem problemas, sem que os pacotes fiquem presos. Como alternativa à malha de arame, você também pode obter placas de aço revestidas conosco.
Flexível, robusto e durável
Fácil de processar e montar, por exemplo, com cortadores de fio, parafusos ou rebites.
Superfície resistente ao desgaste com coeficientes de atrito contra aço µ = 0,15
Vida útil prolongada graças à superfície resistente ao desgaste
A igus apoia a economia circular do plástico e investe na reciclagem química.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h