Reduzir tempo e custos: Module Connect na produção automatizada de móveis

Perfil

  • O que era necessário: Proteção contra falhas da linha de produção automatizada; substituição rápida em caso de manutenção ou mau funcionamento
  • Requisitos: Economia com a otimização do comprimento dos cabos para movimento dinâmico e instalação fixa; interface central
  • Produtos: readychain® com Module Connect, pronto para conexão com e-chain® series 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Setor: Fabricação de móveis; loja on-line
  • Sucesso para o cliente: comissionamento simples e rápido graças à interface centralizada. Minimização do tempo de inatividade em caso de manutenção: o sistema readychain® pode ser substituído em duas horas.
Módulo Connect em uso

O desafio

  • Pneumática
  • Fonte de alimentação com faixa de carga de corrente de até 70A
  • Fonte de alimentação com faixa de carga de corrente de até 16A
  • Condutor de proteção
  • Sub-D

Solução

Módulo Connect em uso
Módulo Connect em uso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: