Alterar idioma :
... para cabos, cadeia eletrônica® e conectores
Conecte seu fornecimento de energia com apenas UM conector
| Os benefícios | BÁSICO | PADRÃO | PADRÃO PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| UM fornecedor - combine fornecedores | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduzir o tempo de montagem | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduza falhas | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sem necessidade de terminação elétrica | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% testados digitalmente | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sem linhas excedentes | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduza interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Otimizar conexões/interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistema multi-eixo pronto para instalar | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Otimize seu transporte/montagem | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Uma única montagem | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Um Nº de peça/grupo de produto | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug & Play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Minimizar o tempo de inatividade da máquina
fábricas de readychain® em todo o mundo
Em 14 fábricas de readychain® em todo o mundo, a igus® produz mais de 1.600 sistemas readychain® por semana. A partir de mais de 100.000 e-chain® e 4.800 componentes de conectores e mais de 1.354 cabos especiais chainflex®, fabricamos seu readychain® personalizado em um prazo de 3 a 10 dias com disponibilidade mundial, dependendo da aplicação.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h