O principal objetivo do projeto "Chameleon", do Reino Unido, era desenvolver um veículo que viesse inteiramente da impressora 3D. A ideia por trás do projeto foi a mudança da produção em massa para uma produção rápida e específica para o cliente. Ao mesmo tempo, a manufatura aditiva sem ferramentas deveria permitir o uso de material reciclado. De acordo com a Scaled 3D, será possível usar 100% de material reciclado em veículos e estruturas impressos em 3D no futuro. Até o momento, a equipe do Chameleon conseguiu trabalhar com 30% de material reciclado no primeiro protótipo de 2020. A velocidade com que as peças podem ser impressas em 3D é especialmente vantajosa para esse projeto: um tempo máximo de impressão de 83 minutos para uma peça grande (1,375 kg) significa que essas peças podem ser desenhadas, impressas e testadas no mesmo dia. A grande vantagem de velocidade em relação a processos como fresagem e moldagem por injeção teve uma influência muito positiva na liberdade de desenvolvimento do veículo, que foi apoiada pela liberdade de design na geometria das peças.