Sistema de fornecimento de energia e sinal em carregadores de pórtico: altas velocidades, operação silenciosa

Roteamento confiável de cabos com comprimentos de deslocamento de até 33 m e acelerações de até 10 m/s

Perfil

  • O que era necessário: Correntes de rolos de perfil da série P4, corrente de energia da série E4.1, calha guia, cabo chainflex®; tudo fornecido totalmente montado como um sistema completo readychain®.
  • Requisitos: Os pórticos fabricados até o momento têm de 20 a 33 metros de comprimento e exigem guias de cabos correspondentemente longos. E tudo isso com velocidades de deslocamento de 3 m/s e acelerações de 7 a 10 m/s2.
  • Setor: manuseio de materiais
  • Sucesso para o cliente: As correntes de roletes P4 permitem um deslocamento suave e uniforme com comprimentos de deslocamento de até 800 metros.
    A potência de acionamento necessária da corrente foi reduzida significativamente e a vida útil aumentou.
readychain

Problema

Solução

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: