Esse dispositivo médico permite a terapia assistida por robô para pacientes neurológicos e ortopédicos. O G-EO Robot é o primeiro dispositivo do mundo que permite a simulação de qualquer padrão de marcha humana (escadas, declives, obstáculos, etc.) em vez de simplesmente andar no chão. O dispositivo provou ser altamente eficiente em estudos clínicos com vários tipos de pacientes, acelerando o processo de reabilitação e, portanto, reduzindo os custos da terapia. Os custos socioeconômicos também são reduzidos, pois os pacientes que concluíram o treinamento robótico são mais independentes depois e não dependem de cuidados posteriores caros.
No entanto, as dimensões do robô representaram desafios específicos para vários componentes, incluindo o fornecimento de energia. O principal problema aqui, após a alta confiabilidade e o funcionamento suave, foi a redução do raio de rolagem, pois a mecânica da máquina exige um piso nivelado para reduzir a altura da máquina. No entanto, o roteamento de um grande número de cabos de codificador, alimentação e sinal de diferentes tamanhos em uma única corrente dificultou consideravelmente essa redução.