"O anel a gás é o melhor produto do mercado em termos de qualidade. O acabamento é incomparável e sua confiabilidade é ininterrupta. Dirigi um total de 785.000 quilômetros até agora sem nenhum problema técnico. Sim, são 785.000 quilômetros e 19.625 circunavegações da Terra."
Esse é apenas um dos muitos depoimentos entusiasmados dos usuários do Darios. Não é de se admirar, afinal, a Kempf está comprometida com a mais alta qualidade e oferece aos seus clientes uma garantia de 30 anos para todos os auxílios à direção.
A KEMPF foi fundada em 1955 por Hans Kempf, que ficou inválido após sofrer de poliomielite. Como mecânico entusiasta, ele inventou o anel do acelerador para que pudesse dirigir com as duas mãos no volante. Até o fim de sua vida, em 2002, ele havia convertido mais de 100.000 veículos.
O sistema de acelerador manual desenvolvido por Kempf é o único disponível no mercado que se adapta à velocidade do veículo: Em baixas velocidades, a aceleração é suave, progressiva e econômica; em altas velocidades, a aceleração é dinâmica para garantir uma condução segura e as manobras de ultrapassagem rápida são precisas e fáceis. Todas as funções usuais do volante, como ajuste, airbag e buzina, são mantidas. Os pedais também permanecem funcionais - o Darios pode ser desligado por meio de um interruptor para que outros motoristas possam operar o veículo da maneira habitual.