Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
m/s | rotativo | Oscilação | linear |
Constante | 1 | 0,7 | 4 |
curto período | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® G | Seco | Graxas | Petróleo | Água |
Coeficientes de atrito µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Diâmetro d1 [mm] |
Eixo h9 [mm] |
iglidur® G E10 [mm] |
Carcaça H7 [mm] |
até 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
>3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 a 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 a 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
>50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
>80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
>120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
média | Resistência de contato |
Álcoois | + to 0 |
Hidrocarbonetos | + |
Gorduras, óleos, sem aditivos | + |
Combustíveis | + |
Ácidos diluídos | 0 to - |
Ácidos fortes | - |
Bases | + |
Bases fortes | 0 |
Resistência especifica | > 1013 Ωcm |
Resistência superficial | > 1011 Ω |