Alterar idioma :
| Propriedades gerais | Unidade | iglidur® A350 | Método de teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 1,42 | |
| Cor | azul | ||
| Absorção máxima de umidade a +23°C/50% de umidade ambiente | % do peso | 0,6 | DIN 53495 |
| Máx. absorção de umidade | % do peso | 1,9 | |
| Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço | µ | 0,10 - 0,20 | |
| valor do pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,4 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Força flexível a 20 °C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 78 | |
| Pressão superficial máxima recomendada (20° C) | MPa | 60 | |
| Dureza shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Propriedades físicas e térmicas | |||
| Máx. temperatura de aplicação a longo prazo | °C | +180 | |
| Máx. temperatura de aplicação a curto prazo | °C | +210 | |
| mín. temperatura de aplicação | °C | -100 | |
| Condutividade térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Propriedades elétricas | |||
| Resistência transitória específica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® A350 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os mancais lisos iglidur® A350 foram projetados de tal forma que podem ser usados para todas as cargas que ocorrem na indústria de alimentos e embalagens. Mesmo cargas elevadas, como as encontradas em equipamentos de elevação ou prensas, não são problema e os mancais funcionam de forma confiável sem lubrificação adicional.

Diagrama 02: Pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
A pressão máxima recomendada na superfície é um parâmetro mecânico do material. Ela não pode ser usada para tirar conclusões sobre a tribologia. A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® A350 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa relação.
O diagrama. 03 mostra como o iglidur® A350 se deforma elasticamente sob carga radial. Sob a pressão máxima da superfície de 60 MPa, a deformação é inferior a 5%.
Os mancais de deslizamento iglidur® A350 são adequados para velocidades baixas e médias em aplicações rotativas e oscilantes. As taxas de desgaste são semelhantes, portanto, não há um tipo de movimento preferido. Os movimentos lineares também podem ser bem suportados com o iglidur® A350. Em altas velocidades de deslizamento, deve ser verificado se o iglidur® J ou o iglidur® L250 pode ser usado, pois a taxa de desgaste desses rolamentos é menor.
| m/s | Rotativo | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1 | 0,8 | 2,5 |
| Curto prazo | 1,2 | 0,9 | 3 |
A resistência à temperatura faz do iglidur® A350 o material ideal para mancais de deslizamento no setor alimentício. É necessária proteção adicional em temperaturas superiores a +140 °C. A taxa de desgaste dos mancais iglidur® A350 aumenta apenas ligeiramente em temperaturas mais altas. Os testes mostraram bons resultados de desgaste a temperaturas de +100 °C em todos os materiais de eixo testados.
| iglidur® A350 | Temperatura de aplicação |
|---|---|
| Mínimo | - 100 °C |
| A longo prazo, no máximo | +180°C |
| Máximo, a curto prazo | + 210 °C |
| Além disso, garantir axialmente a partir de | +140°C |

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 1MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
O coeficiente de atrito do iglidur® A350 contra o aço está em uma faixa média (diagramas 04 e 05).
coeficiente de atrito do iglidur® A350 contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | seco | Graxas | Petróleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
![diagrama. 05: coeficiente de atrito em função da carga,v = 0,01 m/s X = carga [MPa] Y = coeficiente de atrito μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
Mais informações:

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Os aços resistentes à corrosão são naturalmente mais adequados para uso no setor alimentício. Portanto, os testes foram realizados especialmente com esses materiais. Foi demonstrado que não há um favorito claro e que o aço inoxidável 304, o aço de alta qualidade e o aço cromado duro são todos adequados. O alumínio anodizado duro também é adequado para movimentos lineares e rotativos.
Os mancais lisos iglidur® A350 são resistentes a ácidos e álcalis diluídos, álcoois e agentes de limpeza. Eles também são resistentes à maioria dos lubrificantes. Os mancais iglidur® A350 são resistentes a agentes de limpeza comuns usados na indústria alimentícia. iglidur® A350 é atacado por ésteres, cetonas, hidrogênios clorados, aromáticos e solventes altamente polares.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
Todos os dados em temperatura ambiente [+20 °C]
| Médio | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + até 0 |
| Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | + |
| Ácidos fortes | + |
| Alcalinos diluídos | + |
| Fortes alcalinos | + |
Os rolamentos feitos de iglidur® A350 são resistentes à radiação até uma intensidade de radiação de 2 x102 Gy.
Os rolamentos iglidur® A350® são bem resistentes aos raios UV.
Em um vácuo, os rolamentos iglidur® A350 liberam gás. O uso em um vácuo só é possível para rolamentos secos.
Os mancais lisos iglidur® A350 são eletricamente isolantes.
| Propriedades elétricas | |
|---|---|
| Resistência transitória específica | > 1011 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1011 Ω |
A absorção de umidade do iglidur® A350 é baixa e pode ser negligenciada ao usar os mancais de deslizamento padrão. Mesmo quando completamente saturado, o iglidur® A350 não absorve mais do que 1,9% de água.
| Máxima absorção de umidade | |
|---|---|
| a +23 °C/50% de umidade relativa | 0,6 % em peso |
| Máx. absorção de umidade | 1,9% de peso |
Os rolamentos iglidur® A350 são rolamentos padrão para eixos com tolerância h (recomendado pelo menos h9). Os rolamentos são projetados para encaixe por pressão em uma montagem com tolerância H7. Após a instalação em uma montagem com dimensão nominal, o diâmetro interno do rolamento com tolerância F10 se ajusta automaticamente.
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Alojamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 a 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h