Alterar idioma :

Com mais de 5.000 cabos de acionamento já disponíveis, a igus® está agora expandindo sua linha de catálogo (pronta para envio em 5 dias úteis) com todas as suas vantagens (garantia de 4 anos, sem quantidade mínima de pedidos, sem custos de corte, 7 qualidades diferentes de cabos, prontos para conexão e finalmente testados). Os cabos híbridos pré-montados adequados para a Siemens consistem em servo cabos para transmissão de energia e núcleos de barramento integrados para transmissão de sinais (também conhecidos como One Cable Connection / OCC).
Como readycable pronto para conexão® com esforço mínimo de cabeamento, eles estão prontos para uso imediato e, portanto, são usados em vários setores e máquinas-ferramentas, como manuseio de materiais, sistemas de transporte e engenharia de instalações.
Visão geral de seus benefícios
| Número de peça do fabricante. | Material do revestimento | igus® número de peça. | Número de condutores & seção transversal nominal do condutor (mm²) | Ø externo (mm) | Raio de curvatura (mm) | Link para a loja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |
| Número de peça do fabricante. | Material do revestimento | igus® número de peça. | Número de condutores & seção transversal nominal do condutor (mm²) | Ø externo (mm) | Raio de curvatura (mm) | Link para a loja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Ir para a loja |