<br>readychain® rack<br><h2>para instalação rápida e fácil</h2>

O rack de transporte de montagem para fontes de energia prontas para instalação

Bons motivos para usar o rack readychain®

  • Suportes e braçadeiras modulares para um ajuste perfeito
  • Telescópico: Ajuste de comprimento possível a qualquer momento
  • Mecanismos de indexação para fixação posterior de componentes
  • Mover e transportar é uma brincadeira de criança graças às unidades de deslocamento especiais
  • Uso sustentável de recursos: Reutilização de componentes individuais
  • Custos do processo reduzidos em até 50% durante todo o processo

readychain® luz de rack

  • Agora ainda mais econômico para aplicações significativamente menores
  • Possibilidade de adaptação do grande rack readychain
  • Adaptação mais refinada às aplicações do cliente
  • Metade do tamanho na versão light: 5 cm x 5 cm
luz de rack de corrente pronta

readychain® rack - Rapidamente pronto para uso

readychain rack

Tudo em uma única fonte

Flexível

Componentes flexíveis

Sustentabilidade

Sustentável graças à reutilização ilimitada

Plug & Play

Plug and play com ajuste preciso

Transporte

Transporte fácil

Exemplo de aplicativo

motion - revista para sistemas de cadeia de energia

Revista RC
sistemas readychain
Ir para readychain pré-montadas
Cabos montados readycable®
Ir para os cabos de acionamento
Conectores plug-in
Ir para os conectores de encaixe
Cabos
Ir para os produtos vendidos por metro

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: