Alterar idioma :
Seja um estande de feira e um pórtico móvel ou um centro de ponte: a tecnologia CNC de 5 eixos da MAKA-Systems GmbH prova sua eficiência em muitos setores de usinagem, seja de madeira, alumínio ou plástico. E desde que vários sistemas de fornecimento de energia do sistema modular, que compreende cerca de 80.000 peças, foram instalados, economias significativas foram realizadas - com aumentos simultâneos no desempenho.
Soluções inteligentes para a cadeia de energia
"As exigências dos clientes com relação à estabilidade dos sistemas aumentaram constantemente. Naquela época, o nome igus® aparecia com cada vez mais frequência nas especificações," diz Reinhard Hiller, condutor de Produção & Logistics, olhando para trás. "E a colaboração provou seu valor. Com o tempo, desenvolvemos em conjunto um grande número de soluções personalizadas para o fornecimento de energia das unidades individuais que se destacam claramente da concorrência. Graças às soluções inteligentes para a cadeia de energia, obtivemos uma economia de custo percentual de dois dígitos desde o início e, ao mesmo tempo, aumentamos os dados de desempenho." Nossas cadeias de energia apresentam resultados particularmente bons quando se trata de comprimentos sem suporte, como os encontrados em centros de pontes. É nesse ponto que nos destacamos claramente de nossos concorrentes.
Todas as séries atuais de correntes de energia estão atualmente instaladas nos centros de usinagem CNC e já foram comprovadas em inúmeros centros de usinagem em todo o mundo. O especialista em CNC agora também decidiu usar sistemas de fornecimento de energia pré-montados em uma máquina para usinagem de plásticos e compostos. "Esse tópico é atualmente nossa prioridade número um, enfatiza" Reinhard Hiller. "Como estamos nos concentrando cada vez mais na padronização, vemos várias vantagens técnicas e econômicas na pré-fabricação."
"O trabalho sofisticado em corpos espaciais é realizado com a nossa tecnologia de 5 eixos e é tão convincente em interiores de aeronaves quanto na construção de iates ou na construção de modelos em grande escala," diz o CEO, descrevendo o portfólio de produtos. Há também um pacote completo de serviços para a máquina. Desde um centro de fresagem com mesa giratória para a produção altamente dinâmica de pequenas peças protéticas até a integração de um sistema CNC em uma linha de ciclo dependente do tempo para a produção do Panamera - a empresa de engenharia mecânica oferece a solução certa para cada necessidade do cliente. Os centros de usinagem CNC altamente complexos geralmente estão em uso contínuo sob as condições mais difíceis. Portanto, a segurança de seu estande na feira deve ser garantida. Nenhuma empresa pode se dar ao luxo de ficar parada. Os componentes instalados devem funcionar de forma confiável. Naturalmente, isso também se aplica aos sistemas de fornecimento de energia.
Mudança nos perfis de requisitos
Os diferentes materiais que são processados nas máquinas CNC impõem diferentes demandas aos sistemas de fornecimento de energia. Poeira, cavacos e materiais abrasivos promovem o desgaste. Além disso, há as questões de manobrabilidade, velocidades e operação contínua. 100 m/min. e cursos de 40 e 50 m não são incomuns. "A aceleração e a desaceleração das massas, em particular, não devem estressar o sistema de fornecimento de energia a longo prazo," enfatiza Reinhard Hiller. As correntes são preenchidas com cabos elétricos, pneumáticos e, às vezes, hidráulicos. As pressões operacionais, especialmente para os cabos hidráulicos, podem chegar a várias centenas de bar. Durante as mudanças de carga, os cabos da cadeia de energia podem desenvolver vida própria. "Só temos boas experiências. Eles são instalados com tanta segurança que ainda não encontramos nenhum problema," relata Reinhard Hiller.
As correntes de suporte especiais que podem acomodar mangueiras de sucção com diâmetros de 36 mm a 300 mm foram comprovadas em várias máquinas CNC especializadas. Se a mangueira tivesse que ser roteada dentro do sistema de fornecimento de energia, isso só seria possível com cadeias de energia maiores, cuja aquisição é, obviamente, muito mais cara. A mangueira de ar relativamente leve, por outro lado, pode ser direcionada separadamente ao longo do sistema de fornecimento de energia real sem nenhum problema e sem comprometer a capacidade de manobra.
As vantagens para o cliente são óbvias. A aquisição de inúmeras peças individuais não é mais necessária. O número de fornecedores e pedidos pode ser reduzido muitas vezes. Não há custos de armazenamento. O sistema de fornecimento de energia pré-montado é entregue no prazo. Mais de 1.400 cabos para todas as tecnologias de acionamento e barramento estão disponíveis em estoque como padrão. Há também inúmeras conexões de plugue, conectores e mais de 80.000 peças plásticas. Elas são montadas sob encomenda e entregues testadas, de modo que não há necessidade de comprometer a qualidade e a confiabilidade. "No nosso caso, simplesmente montamos o sistema de fornecimento de energia e utilizamos a capacidade liberada em outras áreas da empresa," confirma Reinhard Hiller. "Com base na experiência positiva com o projeto-piloto, confiaremos cada vez mais no aproveitamento no futuro." A única área em que é improvável que os benefícios da pré-montagem sejam utilizados é a de máquinas CNC especiais no setor de alto padrão. "Esses são produtos absolutamente personalizados, projetados individualmente de A a Z."
"E queremos evitar interrupções e os serviços associados a todo custo," conclui Ulrich Gnädinger. "Adquirimos a melhor experiência com os sistemas de fornecimento de energia nos últimos anos e continuaremos a trabalhar juntos em novos projetos no futuro."
Você pode encontrar mais aplicativos interessantes de uma ampla gama de áreas aqui
Para a competição de vetores
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h