Alterar idioma :

Para o padrão e-chain® - o sistema® E2/000 da igus - agora está disponível um programa com suportes articulados para as séries 2400, 2600 e 3400. Com o uso de suportes em vez de barras de abertura, o interior do e-chain® pode ser enormemente ampliado para que até mesmo grandes mangueiras de sucção possam ser guiadas com segurança. O espaço de enchimento pode ser subdividido ainda mais usando o programa de elementos especiais de partição interna para proteção de cabos, de modo que uma combinação de cabos e mangueiras seja possível a partir do sistema modular de acordo com suas necessidades.
Adequado para mangueiras com diâmetro externo de no máx. 80 mm.
Pode ser aberto para o raio interno ou externo e pode ser aberto de forma giratória.
Separação interior modular correspondente para segmentação ideal do interior.
Design amigável para cabos da barra transversal extensora e da separação interna.
Alta força de retenção da barra transversal extensora.

altura interna hi: 41 mm
Largura interna Bi: 50 - 100 mm
Raio de curvatura R: 75 - 250 mm
passo: 33,3 mm

altura interna hi: 56 mm
Largura interna Bi: 75 - 150 mm
Raio de curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 33,3 mm

altura interna hi: 85 mm
Largura interna Bi: 100 - 200 mm
Raio de curvatura R: 125 - 300 mm
passo: 67 mm

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h