Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A mudança ocorreu em 1994. A ideia da fábrica flexível e a realização por Grimshaw rapidamente valeram a pena, pois a igus cresceu consideravelmente desde então: a empresa agora produz, testa e realiza pesquisas em uma área de construção de 90.000m2. Inclui edifícios envolventes para posterior produção, formação técnica e um grande centro logístico, entre outros. No decorrer da expansão da fábrica, aplicamos uma abordagem consistente de gerenciamento enxuto para analisar todas as áreas: de marketing e administração a pesquisa e desenvolvimento, ferramental e produção, além de armazenamento e distribuição.
Com uma área de teste de 3.800m2 , a igus opera os maiores laboratórios de teste do setor, com configurações de teste para esteiras articuladas, cabos altamente flexíveis, tecnologia de buchas e mancais de plástico, como buchas autolubrificantes, rolamentos de esferas,mancais esféricos e buchas lineares, fusos de avanço, barras de material para usinagem, anéis de pistão etc Um total de 15.000 testes são realizados anualmente. 100.000 produtos podem ser entregues em 24 horas ou no mesmo dia.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h