Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Ambiente técnico - área Limpa

Segurança & Limpeza com calhas porta-cabos igus®

igus® para salas limpas - adequação E6 e outras calhas porta-cabos igus®

A abrasão já baixa das Esteiras porta cabos é ainda mais reduzida pela aplicação de um material especial. Em muitas aplicações ao invés de utilizar soluções incômodas, uma simples Esteira porta cabos padrão pode ser usada. Um programa de testes intensivo foi concluído para aplicações deslizantes e sem suporte. Para muitas aplicações, a Esteira porta cabos, feita de material especial pode ser operada, praticamente sem abrasão. Os teste IPA confirmam que a Esteira porta cabos padrão da igus® é suficiente para as exigências de salas limpas. "Testadas e certificadas como muito boas!" As Esteiras porta cabos para aplicações de área limpa na bancada de testes. Os ambientes de área limpa demandam muita resistência ao desgaste de partes móveis. Assim, por exemplo, as Esteiras porta cabos têm que ser extremamente resistentes ao desgaste, para atender as exigências padrão desse ambiente sensível. O Instituto Fraunhofer para tecnologia de produção e automatização (IPA) testou as séries E6 e E14 Series da igus®, da seguinte forma:

ISO Classe 1, de acordo com a DIN EN ISO 14644-1 para o sistema E3, da série E3.15.040.075.0 em v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

ISO Classe 1, de acordo com a DIN EN ISO 14644-1 para o sistema E6 - material especial*, série E6.29.060.150.0.CR
em v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

ISO Classe 3, de acordo com a DIN EN ISO 14644-1 para o sistema E6 - material padrão*, série E6.29.060.150.0
em v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

Classe 2 da ISO, de acordo com a norma DIN EM ISO 14644-1 para a easy chain® da série E14.3.038 em v = 1 m/s

ISO Classe 3, de acordo com a DIN EN ISO 14644-1 para o sistema E6, da série E6.29.050 em v = 1 m/s e 2 m/s


Teste com a E14.3.038.0 para a medição
do desgaste em partículas para "salas limpas"

Teste com a E6.29.050.055.0 para a medição
do campo criado

Resultado da medição:
Quantidade de partículas E14.3.038.0

Resultado da medição:
Força de campo E6.29.050.055.0

X = partícula > 0,2 μm por minuto
Y = período de medição [min]
 
A = ponto de medição 1
B = ponto de medição 2
C = ponto de medição 3
D = ponto de medição 4
 
E = ISO Classe 2, de acordo com a DIN EN ISO 14644-1 para E14.3.038.0
X = força do campo [V/cm]
Y = ponto de medição
 
A = e-field da força de referência (após neutralização) [V/cm]
B = 2. valor medido (20 horas) [V/cm]
C = 4. valor medido (44 horas) [V/cm]
D = 1. valor medido (4 horas) [V/cm]
E = 3. valor medido (28 horas) [V/cm]
F = 5. valor medido (48 horas) [V/cm]
 
G = Nível 1, compatibilidade ESD, de acordo com a SEMI E78-0998 para E14.3.038.0 e E6.29.050.055.0

Comparação de classificação

Classe de acordo com a DIN
EN ISO 14644-1
Equivalente à
VDI 2083
Equivalente à
US Fed.Std. 209E
Classificação
das séries
Velocidade
[m/s]
Classe 1 da ISO classificação não comparável classificação não comparável E3.15.040.075.0 0,5 / 1,0 / 2,0
Classe 1 da ISO classificação não comparável classificação não comparável E6.29.060.150.0.CR* 0,5 / 2,0
Classe 2 da ISO classificação não comparável classificação não comparável E14.3.038.0 1,0
Classe 3 da ISO classe 1 classe 1 E6.29.060.150.0 0,5 / 1,0 / 2,0
Classe 4 da ISO classe 2 classe 10
Classe 5 da ISO classe 3 classe 100
Classe 6 da ISO classe 4 classe 1.000
Classe 7 da ISO classe 5 classe 10.000
Classe 8 da ISO classe 6 classe 100.000
*Material especial "sala limpa"

Fraunhofer
Institut
Tecnologia de Produção
e Automação