triflex® para movimentos 2D e 3D - fechado

A série triflex® foi desenvolvida para guiar os cabos com segurança durante um movimento 3D. Neste caso, a flexibilidade de uma mangueira é combinada com a estabilidade de uma esteira porta cabos com um raio fixo e definido. Esta gama modular única permite movimentos muito complexos. Como exemplo: Combinação de elos de esteira movendo-se em eixos simples, duplos e triplos em uma esteira porta cabos.
Seções fechadas e abertas podem ser combinadas
Separação - Levante a parte lateral, vire ligeiramente e depois separe
Abertura somente na Série 352/353 - Colocar chave de fenda na abertura e levantar a tampa

Instruções de instalação

União, separação e preenchimento do triflex®.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários setores industriais e no laboratório de testes da igus®.

Uma ou duas direções de movimento, design fechado

Uma direção em movimento

Prontos para envio à partir de 24 horas 332.16

Altura interna hi: 16 mm
Largura interna Bi: 16 mm
Raios de curvatura R: 38 - 100 mm
Passo: 13,3 mm

Prazo de entrega sob consulta 332.32

Altura interna hi: 32 mm
Largura interna Bi: 32 mm
Raios de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm
Duas direções de movimento

Prontos para envio à partir de 24 horas 332.50

Altura interna hi: 50 mm
Largura interna Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

Prontos para envio à partir de 24 horas 332.75

Altura interna hi: 75 mm
Largura interna Bi: 75 mm
Raios de curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Uma ou duas direções de movimento, abertura instantânea

Snap-open

Prazo de entrega sob consulta 352.50

Altura interna hi: 50 mm
Largura interna Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 10 - 250 mm
Passo: 30 mm

Três direções de movimento, design fechado

Três direções em movimento

Prazo de entrega sob consulta 333.16

Altura interna hi: 16 mm
Largura interna Bi: 16 mm
Raios de curvatura R: 38 - 100 mm
Passo: 13,3 mm

Prazo de entrega sob consulta 333.32

Altura interna hi: 32 mm
Largura interna Bi: 32 mm
Raios de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm
 

Prontos para envio à partir de 24 horas 333.50

Altura interna hi: 50 mm
Largura interna Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

Prazo de entrega sob consulta 333.75

Altura interna hi: 75 mm
Largura interna Bi: 75 mm
Raios de curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Três direções de movimento, abertura instantânea

Snap-open

Prontos para envio à partir de 24 horas 353.50

Altura interna hi: 50 mm
Largura interna Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 10 - 250 mm
Passo: 30 mm

Este sistema de junta modular e robusto é adequado para:

Movimentos em três eixos para máquinas de qualquer tipo

Para ambientes repletos de sujeira

Alta resistência à tração

Onde formas retangulares são solicitadas

Completamente fechado - proteção confiável contra sujeira e lascas

Combinação de diferentes raios e eixos dobráveis

Conexão e separação possível em qualquer esteira

Suportes ou braçadeiras de montagem flangeadas, aço galvanizado

Series 352 e 353 snap-open

Combinação da série 353/333 possível

Setores e aplicações industriais típicos

Máquinas-ferramenta

Robótica

Sistema de manuseio de material

Indústria plástica

Máquinas de construção

Fabricação de veículos

Equipamento médico

PrêmioIF -Design para triflex®-Design




Movimentos de torção possíveis

Prontos para envio à partir de 24 horas
Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h