Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
aprox. ± 10° de torção por elo da esteira
Alta resistência à tração devido à junta de esfera e soquete
Opção de haste de fibra para controle direcional parcial e reforço
Sem elementos de suporte, como cabos de aço, molas, etc. são necessários
Gama de acessórios diversos
Sistemas de retração opcionais orientam de forma confiável as esteiras 3D® ao longo do braço do robô e evitam a formação de loop de forma confiável
TRC - Seguro, fechado, repelente de cavacos
Exterior suave e robusto contra bordas interferentes
Alta estabilidade à torção
Pode ser encurtado ou estendido arbitrariamente
3 a 6 eixos em robôs
Máquinas-ferramentas multieixos
Células úmidas e frias
Aplicações de pintura e ESD
Exposição de areia e poeira
Motores lineares
Engenharia mecânica geral, etc.
Em contraste com revestimentos de superfície condutivos temporários ou agentes antiestáticos incorporados voláteis, os aditivos usados oferecem condutividade duradoura e livre de manutenção. Se os componentes individuais da esteira porta cabos oferecerem condutividade, isso não é suficiente: toda a esteira porta cabos de uma extremidade à outra deve ter condutividade contínua. Todos os produtos neste catálogo são otimizados a esse respeito e a condutividade contínua é medida e documentada antes da entrega com testes 100%.
Apenas as esteiras porta cabos que passaram neste teste são fornecidas com o selo de teste e entregues. A cor das esteiras triflex R é especial porque não são cinza ardósia (≈RAL7015), mas ainda pretas, semelhantes a ≈RAL9004. Infelizmente, isso torna um pouco mais difícil distinguir dos materiais padrão. No entanto, isso é claramente definido por meio do carimbo do material.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h