Alterar idioma :
As engrenagens cônicas feitas de polímeros de alto desempenho iglidur® permitem o uso livre de lubrificação e manutenção.
Você encontrará uma grande variedade em nossa loja on-line e poderá fazer o pedido sem uma quantidade mínima.
Está procurando uma solução especial?
Dependendo dos parâmetros predominantes em sua aplicação, nós o aconselharemos gratuitamente e sem compromisso sobre o material certo e a tecnologia de produção e de ferramentas para moldar engrenagens individuais de forma confiável.

As engrenagens cônicas são usadas para transmitir forças ou torques.
Uma engrenagem cônica consiste em pelo menos duas engrenagens cônicas cujos eixos estão em um determinado ângulo entre si.
As engrenagens cônicas podem ter o mesmo tamanho ou tamanhos diferentes. Isso depende do número de dentes, do módulo e da relação de transmissão resultante.
Na igus®, oferecemos engrenagens cônicas com diferentes relações de transmissão, que podem ser montadas em um ângulo de eixo de
podem ser montadas em um ângulo de 90 graus.
Em combinação, as engrenagens cônicas podem funcionar tanto no sentido horário quanto no anti-horário.
Ao fazer a seleção, é importante garantir que as engrenagens cônicas tenham o mesmo módulo e combinem entre si na relação de transmissão desejada.
As engrenagens cônicas diferem em termos de número de dentes, módulo e relação de transmissão.
Na igus® você pode obter 7 módulos diferentes:
1, 1,5, 2, 2,5 3,3,5
e 6 relações de transmissão diferentes:
1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
É possível retrabalhar nossas engrenagens cônicas. (por exemplo, rasgo de chaveta, rosca ou um diâmetro de furo maior)

com alojamento leve
Nossos redutores angulares podem ser montados diretamente, são caracterizados por seu alojamento leve, são livres de ferrugem e não requerem lubrificantes adicionais.
Os redutores angulares estão disponíveis nos materiais iguform S270 e igutek P360.
Está procurando uma solução especial? Teremos prazer em aconselhá-lo sem compromisso.

iguform S270

igutek P360

Engrenagem cônica com ajuste de formato
A flexibilidade dos sistemas usados na produção está se tornando cada vez mais importante devido ao aumento constante da variedade de produtos e dos diferentes tamanhos de lotes. Esse aspecto desempenha um papel particularmente importante no setor de embalagens. Com sua alta resistência ao desgaste, as engrenagens cônicas livres de manutenção garantem uma produção confiável e máxima eficiência, sem a necessidade de lubrificantes adicionais. Se forem usados agentes de limpeza agressivos na produção ou se for necessária a conformidade com a FDA, por exemplo, temos a solução certa para você, seja como uma peça de catálogo ou como uma solução especial personalizada.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h