O eixo linear de baixo perfil com acionamento por correia dentada

Eixo de correia dentada econômico e econômico: drylin ZLN-40

O ZLN combina o design plano e leve da guia linear drylin® N com a dinâmica de um eixo de correia dentada. O design inteligente baseado em componentes padrão reduz os custos de montagem e garante uma entrega rápida. Comprimento de curso conforme necessário, uma conexão direta ao motor e uma correia dentada lateral que permite que a unidade seja compacta e de baixo perfil caracterizam o eixo da correia dentada.
 
  • Design de baixo perfil, 27 mm de altura
  • Carga vertical de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC
  • Entrega de 48 a 72 horas após o recebimento do pedido
Áreas de utilização: distribuidores automáticos, robótica de serviço, automação

zln-40

Dados técnicos

Código Comprimento
máx. do curso

[milímetros]
Peso


[kg]
adicional
(por 100 mm)

[kg]
Estática máx.
Capacidade de carga
axial
[N]


radial
[N]
Suporte de ponta de eixo
material
ZLN-40 750 0,24 0,05 30 80 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Dimensões [mm]

Código A AI H X E2 E3 AM LM lt ltm dp sg l v
ZLN-40 40 50 28 60 32 42 42,5 70 30 61,5 4,5 M3 141,5 60 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Lieferzeit

Lieferzeit

de 48 a 72 horas

O alinhamento correto do motor para o eixo da correia dentada

Em nossas instruções, você descobrirá qual alinhamento das conexões elétricas, por exemplo, para motor, encoder ou conexão do freio, é mais adequado para o eixo da correia dentada.
Definimos o alinhamento em graus (olhando o motor por trás). 
 
Alinhamento do motor com o eixo da correia dentada

Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h