Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O furo não é chanfrado normalmente
Um pino central é utilizado para aumentar o diâmetro interno dos casquilhos quando estes são pressionados para o interior.
O furo não corresponde a uma tolerância H7.
O alojamento é feito de um material suave que é alargado pelo casquilho quando pressionado.
O veio não tem tolerância H.
A medição não é feita normalmente.
1. Buchas de plástico não exigem lubrificação, o que mantém o ambiente mais limpo. Estima-se que um bilhão de galões de lubrificantes industriais sejam consumidos anualmente nos Estados Unidos e que cerca de 40 por cento deles sejam descartados no meio ambiente. Devido a avanços contínuos nas tecnologia de buchas plásticas tribologicamente otimizadas, a igus® é capaz de fornecer alternativas às buchas de metal mais alinhadas com as considerações ambientais para um número crescente de aplicações. Diferentemente de mancais de bronze ou metal que exigem uma lubrificação problemática, todas as buchas plásticas usam lubrificantes sólidos embutidos em milhões de pequenas câmaras que não podem ser espremidas. Isso significa que as buchas não necessitam de nenhum óleo ou graxa e, portanto, nenhum contaminante é liberado no meio ambiente.
2. Buchas plásticas são extremamente leves, o que ajuda a reduzir consumo de combustível e a emissão de dióxido de carbono. O peso reduzido leva a massas mais reduzidas e subsequentemente a um consumo de energia menor.
3. A alta resistência das buchas de plástico aos químicos é outro aspecto ecológico. Metais geralmente precisam ser revestidos usando um elemento agressivo ao meio ambiente, banho de galvanização de zinco com alto consumo de energia.
4. É preciso menos energia para produzir um bucha plástica se comparada a um mancal de metal. Por exemplo, a energia de 15 litros de óleo cru para produzir 1 litro de alumínio, e a energia de 11 litros de óleo cru para produzir 1 litro de aço. Comparativamente, é preciso apenas 1 litro de óleo cru para criar 1 litro de plástico e esperamos que este valor caia ainda mais com base em descobertas contínuas no campo dos plásticos baseados em óleo vegetal.
1. Sem lubrificantes inconvenientes: mancais auto lubrificantes contêm lubrificantes sólidos. Eles diminuem os coeficientes de atrito e são insensíveis à sujeira, poeira e outros poluentes.
2. Livre de manutenção: Mancais plásticos podem substituir o bronze, mancais moldados por injeção e revestidos em metal em quase todas as áreas de aplicação. Sua resistência à sujeira, poeira e químicos fazem dos mancais plásticos uma solução "instale e esqueça".
3. Economias em custo: Buchas de plástico podem reduzir os custos em até 25%. Eles apresentam alta resistência ao desgaste, um baixo coeficiente de atrito e podem substituir alternativas mais caras em uma variedade de aplicações.
4. Um coeficiente de atrito e desgaste consistentemente baixo: Graças a sua estrutura, os mancais plásticos garantem um coeficiente de atrito e desgaste consistentemente baixo durante toda sua vida útil. Comparados aos mancais de composto metálico, cujas camadas de deslizamento podem ser danificadas, por exemplo pela sujeira, os mancais plásticos geralmente duram mais.
5. Resistência absoluta à corrosão e alta resistência química: Mancais de plástico não enferrujam e são resistentes a muitos meios ambientais.
1. Polímeros básicos que pré-determinam as propriedades básicas tribológicas, mecânicas, térmicas e químicas do material.
2. Materiais de fibras e preenchimento que fornecem os mancais com uma alta capacidade de carga mecânica
3. Lubrificantes sólidos que otimizam significativamente o atrito e o desgaste
Seleção do eixo: Diferentes materiais de eixo são recomendados para diferentes buchas autoubrificantes. Cada combinação de bucha de eixo tem diferentes resultados de desgaste.
Carga: o aumento das cargas radiais ou da pressão superficial também aumenta o desgaste das buchas autolubrificantes. Algumas buchas autolubrificantes são projetadas para carga baixa, outros para carga alta.
Velocidade e tipo de movimento: Com o aumento da velocidade, o desgaste também aumenta. Além disso, o tipo de movimento (oscilante, rotativo ou linear) tem uma influência decisiva na taxa de desgaste.
Temperatura: dentro de certos limites, a temperatura dificilmente afeta o desgaste da bucha, mas também pode acelerar o desgaste exponencialmente. As buchas de plástico são adequados para uma ampla faixa de temperatura, dependendo da seleção do material. No entanto, quando a respetiva temperatura máxima de aplicação excede, o desgaste pode aumentar significativamente. Para a maioria dos materiais iglidur®, a taxa de desgaste aumenta com o aumento da temperatura. No entanto, também existem exceções que atingem seu desgaste mínimo apenas em temperaturas elevadas.
Ambiente sujo: a sujeira e a poeira podem se acumular entre o eixo e a bucha. Isso causa desgaste. As buchas plásticas autolubrificantes oferecem uma vantagem aqui: elas não contêm óleo e, portanto, sujeira e poeira não podem aderir ao eixo e danificar a bucha.
Contato com produtos químicos: As buchas de plástico são completamente livres de corrosão e resistentes a uma variedade de produtos químicos, mas certos produtos químicos podem até mesmo alterar as propriedades estruturais de uma rótula, reduzindo a dureza da bucha autolubrificante e aumentando o desgaste.
Vestuário significa a erosão do material da superfície deslizante, ou seja, geralmente no diâmetro interno da bucha.
A folga entre a bucha e o eixo resulta aritmeticamente das tolerâncias da bucha e do eixo.