Alterar idioma :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Eslovênia
iglidur® Tribo-Tape V400 resolve problemas de desgaste
Para reduzir o desgaste em sua fresadora, o fabricante confia na iglidur® Tribo-Tape feita do material iglidur® V400. Com intervenções mínimas na máquina, essa foi uma solução extremamente econômica que está funcionando sem falhas há um ano.
Além da resistência ao desgaste, o iglidur® V400 impressiona com uma resistência à temperatura de até +200 C e uma alta resistência à mídia.
Extrema resistência ao desgaste em comparação com materiais padrão
Os materiais do filme puderam comprovar sua alta resistência ao desgaste no laboratório de testes de 2.750 metros quadrados da própria empresa. Em um teste de desgaste contra um pino de aço inoxidável, todas as quatro Tribo-Tapes tiveram um desempenho até 10 vezes melhor do que o tecido de vidro PTFE e os compostos de bronze PTFE. Os materiais também são de baixa abrasão, isentos de lubrificantes e de manutenção.
A facilidade de processamento - é possível cortar no tamanho certo usando uma tesoura - e o suporte autoadesivo opcional da Tribo-Tape resultam em possibilidades de aplicação quase ilimitadas.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h