Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Energy chains for special solutions

Categorias
Filtrar
Sistema
Requisitos
Áreas de aplicação
Produtos para movimento 3D

Quantidade de produtos: 29

e-spool® flex - alimentação ininterrupta do painel | Comprimento de extensão 5-15m

  • Sem anel deslizante
  • Sem interrupção (sem anel deslizante), para energia,
    dados, fluidos e ar
  • Economizam espaço
  • Montagem universal
  • Tensão de tração constante no cabo
  • Muito econômicos
  • Fácil em caso de reparo
Nota: Considere o VDE 0298 Parte 5 (capacidade de carga atual e fatores de conversão para cabos enrolados) ao selecionar seus cabos e ao usar o e-spool flex
de R$ 18.820,23/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Esteiras porta cabos ESD

Esteiras porta cabos que podem ser abertas com suportes de montagem e separação interna em material ESD eletricamente condutor disponível à pronta entrega.

guidelok horizontal - guia de corrida superior

Deslocamento desimpedido: nenhuma apara pode se assentar entre as superfícies de deslizamento dos trechos superior e inferior da esteira porta cabos.

guidelok slimline P/PS - guia vertical

  • Até 7m/s e 10m/s2
  • Até 80% menos calha necessária, economizando custos e peso
  • Para aplicações suspensas de até 50 m

E4/4HD - longas distâncias ou "montados na lateral"

Esteiras porta cabos e tubos que podem ser abertos de ambos os lados. Alturas internas de 32 a 80mm. Especialmente adequado para "montagem lateral" e distâncias de mais de 200 m.

Esteiras porta cabos híbridas YE

A melhor mistura de polímero leve e aço resistente que pode lidar com cursos longos sem suporte com facilidade.
de R$ 210,66/Pc.
32 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
de R$ 385,21/Pc.
41 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Série AX e-chains®

Os batentes exteriores impedem a acumulação de poeiras. Todas as larguras existentes podem ser combinadas.

Tubo corrugado e-skin®

  • Requisito de espaço: 80 - 200mm
  • Raio de curvatura: 40 - 55mm
  • Comprimento não suportado: depende dos cabos guiados

Sistema rol e-chain®

Cursos longos e velocidade de deslocamento muito alta Como uma esteira porta cabos com travessas em cada elo ou como uma esteira tubo fechada.

e-spool: bobina multienergia

A alternativa para um enrolador de cabos - reduz o desgaste do cabo e guia de forma confiável diferentes mídias.

Série AUTO-GLIDE: soluções especiais para cursos longos

Combinação de esteiras porta cabos AUTO-GLIDE e easy chain®, sistema E2/000 e E4.1. sistema.

Guidelite plus - sistema de calha

Sistema de calhas guia em plástico resistente a produtos químicos e à corrosão

liftband - guia vertical

  • Para aplicações verticais altas que precisam de uma solução compacta
  • Modular, silencioso e com economia de espaço
  • Comprimento máximo de extensão 13m
  • Disponível em 2 tamanhos
  • Alternativa às soluções em zig-zag, mas mais leve e requer menos espaço de instalação

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h