guidelok

guidelok horizontal

Guia superior para longas distâncias sem suporte em áreas de aparas

guidelok horizontal
  • Os cavacos não podem ficar presos entre as superfícies deslizantes das corrediças superior e inferior
  • Sistema modular com poucas peças (também possível sem calha lateral)
  • Enorme aumento nos comprimentos sem suporte da corrente de energia
  • Guia de corrida superior inteligente com suportes de roletes giratórios
altura de instalação horizontal do guidelok
altura de instalação horizontal do guidelok

Linha de produtos | Série 907.645 | Para raios de curvatura de até 300mm

Número da peçaPara sérieBi largura interna:Raio de curvatura
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Linha de produtos | Série 907.837 | Para raios de curva de 350 a 500mm

Número da peçaPara sérieBi largura interna:Raio de curvatura
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Princípio do projeto

guidelok horizontal em tornos
Configurador de separações internas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: