Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Stop dogs exteriores
Sem acúmulo de poeira (de madeira) no stop dog
Sem "configuração" da esteira
Espaço interior otimizado
Indústria de marcenaria
Estações de energia de carvão
Mineração
Em aplicações com poeira/partículas finas
material g G
Temperatura: -40 °C a +120 °C
Classe de inflamabilidade: UL94-HB
Séries | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040 MAX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | Consultas | |
4240 AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | Consultas | |
4240 AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | Consultas | |
4240 AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | Consultas | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | Consultas | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | Consultas | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | Consultas | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | Consultas | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Consultas | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Consultas | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | Consultas | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | Consultas | |
5050 RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Consultas | |
5050 RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Consultas |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h