Alterar idioma :

Compensação de falhas paralelas
A unidade de nivelamento da igus® para aplicações de deslizamento com E2/000 e pequenas correntes de energia E4.1. A extremidade móvel flutuante garante a equalização e, portanto, o funcionamento sem força da corrente de energia na calha de guia no caso de braços de suporte com desalinhamento lateral significativo. Isso aumenta a vida útil geral de sua aplicação.
Compatível com o sistema de monitoramento de condições i.Sense. A "extremidade móvel flutuante básica" pode ser usada com as seguintes séries de esteiras: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Comprimento máximo de curso: 100 m
Aceleração máxima: até 50 m = 2 m/s2 | 50-100 m = 1 m/s2
| Série | Carga adicional máx. [kg/m] | curso [m] | a [m/s²] |
|---|---|---|---|
| 2500 | 1 | 0-50 | 2 |
| 2700 | 2 | 0-50 | 2 |
| 3500 | 3 | 0-50 | 2 |
| E4.28 | 1,5 | 0-50 | 2 |
| E4.32 | 2,5 | 0-50 | 2 |
| E4.42 | 6 | 0-50 | 2 |
| Série | Carga adicional máx. [kg/m] | curso [m] | a [m/s²] |
|---|---|---|---|
| 2500 | 1 | 50-100 | 1 |
| 2700 | 2 | 50-100 | 1 |
| 3500 | 3 | 50-100 | 1 |
| E4.28 | 1,5 | 50-100 | 2 |
| E4.32 | 2,5 | 50-100 | 2 |
| E4.42 | 6 | 50-100 | 2 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h