Alterar idioma :
Mais de 1.000 sistemas com rol e-chains convencionais estão em uso contínuo em todo o mundo. A indústria, e a construção de guindastes em particular, está exigindo cada vez mais comprimento de curso, peso de preenchimento, velocidades especiais e altas velocidades de curso com operação suave. Atendemos a esses requisitos com o sistema P4. Sistemas desse tipo devem ser projetados por nossos engenheiros de projeto - teremos prazer em lhe fornecer uma cotação. Não hesite em entrar em contato conosco.

| Velocidade deslizante | Aceleração de deslizamento | Material igumid G, temperatura permitida° C | Classe de inflamabilidade, igumid G |
|---|---|---|---|
| ≤ 6 [m/s] | ≤ 50 [m/s2] | -40°C/+120°C | VDE 0304 IIC UL94-HB |
A rol e-chain foi testada com uma velocidade de curso de até 8 m/s em uma distância atual de 200 m, o que corresponde a 400 m de curso. O sistema totalmente automatizado leva em consideração uma ampla gama de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Além da carga mecânica causada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais têm um efeito direto sobre a esteira porta cabos e o cabo testados.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h