guidelok slimline "P"e "P.S." totalmente feita de plástico

Mais econômicas, mais leves e ainda mais fáceis de montar - guidelok Slimline "P" e "P.S." - fabricadas inteiramente em plástico

  • Economias significativas em custos e peso quando comparadas com um mancal completo
  • Agora também para pistas particularmente estreitas
  • Isso também mantém os custos de transporte baixos
  • Montagem rápida, segura e fácil com trilhos de guia clip-on
  • Ruído reduzido
  • Fácil acesso para manutenção
  • Energia, dados e todos os tipos de mídia podem ser conduzidos com segurança

Novo: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P em uma guia vertical com detalhe do suporte.

Para espaços de instalação confinados

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Dimensões[mm]

Código guidelok P Série de e-chains Largura interna Bi [mm]Raio de curvatura R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensões[mm]

Parte No. guidelok P. S Série de e-chains Largura interna Bi [mm]Raio de curvatura R [mm]
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Modelo anterior: guidelok Slimline "F": Até 7 m/s e 10 m/s²

  • Até 7 m/s e 10 m/s²
  • Economize até 80% na calha
  • Para aplicações suspensas com altura de até 50 m
  • A esteira não balança; alta confiabilidade graças ao mecanismo de travamento e aos trilhos-guia
  • Montagem rápida e muito fácil
  • Ruído reduzido
  • Fácil acesso para manutenção
  • Energia, dados e mídia em um único sistema
Guiamento de cabos Guidelok Slimline em um trilho guia vertical.

Dimensões[mm]

Número da peça Série de e-chains Largura interna Bi [mm]Raio de curvatura R [mm]Velocidade vertical Max. [m/s]Velocidade horizontal Max. [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: