liftband

liftband

Elevação de até 13 metros com pouco espaço de instalação

  • Alternativa à solução ZigZag
  • Mais leve e com menos espaço de instalação
  • Aplicações verticais fáceis de realizar
  • Velocidades de até 1 m/s
  • Aceleração de até 2 m/s2
  • Comprimento máximo de extensão 13 m
  • Raio de curvatura do cabo de até 250 mm

Estrutura

liftband
liftband
  • Sistema retraído - depósito seguro na cesta de aço sólido
  • Inclinação de inserção: Para uma operação segura
  • Placa de acionamento robusta: Para fácil conexão à sua aplicação
  • Espaço otimizado: Cesta telescópica de aço para otimizar a utilização do espaço
Altura de extensão Design de cesta
0-3m Cesto de uma peça
3 - 13m Cesta telescópica

Dados técnicos e cálculo do comprimento da esteira

Velocidade AceleraçãoVelocidade lateralAceleração lateral
≤ 1m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1m/s ≤ 2 m/s2

instrução de montagem de liftband

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: