Alterar idioma :

diagrama. 04: Graças à folga de instalação definida e aos anéis O-ring externos, a guia autoajustável drylin® R da série 03 pode compensar erros de paralelismo. Os adaptadores esféricos drylin® podem compensar o desalinhamento. A anodização dura protege o adaptador de alumínio contra o desgaste
As guias lineares drylin® série 03 oferecem grandes vantagens em aplicações com eixos paralelos. Devido à sua geometria, eles compensam os erros de desalinhamento e paralelismo e devem ser usadas no eixo mais distante do acionamento.
O design oferece uma área coroada no revestimento externo das buchas de alumínio para o autoalinhamento. Isso evita uma redução na classificação de carga devido ao autoajuste, pois o eixo sempre se apoia em toda a superfície projetada. A distribuição uniforme da carga em toda a bucha significa que não ocorre pressão nas bordas com as guias lineares autocompensadoras drylin®. Para compensar os desvios no paralelismo de dois eixos, o diâmetro externo é 0,2 a 0,3 mm (dependendo do tamanho) menor do que o furo da caixa. Essas guias têm um assento de bucha elástico devido aos anéis O-ring instalados. O tamanho excedente especifica o desvio máximo permitido no paralelismo.
As guias autocompensadoras da linha drylin® são fornecidos anodizados. Essa superfície garante a mais alta resistência ao desgaste quando a bucha de alumínio se move no alojamento durante os movimentos de balanceamento.
Os alojamentos de guia das séries OJUM06 LL e RJUM-06 LL são outra variante. O design da guia permite a compensação do paralelismo entre os eixos de ±3 mm. A suspensão exclusiva do alojamento de suporte em um eixo que corre na direção z permite a compensação do desalinhamento angular de até 3,5°.
| Séries | Equalização |
|---|---|
| Série RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0,5° |
| Série RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3,5° |
| Séries | Equalização |
|---|---|
| Série RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0.1 mm |
| Série RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3 mm |

diagrama. 03: A regra 2:1,
1º bucha flutuante, 2º bucha fixa
Algumas recomendações devem ser observadas para o uso bem-sucedido das guias lineares drylin® livres de manutenção: Se a distância entre a força de acionamento e a bucha fixa for maior que o dobro da distância do bucha (regra 2:1), um coeficiente de atrito estático de 0,25 teoricamente leva ao emperramento da guia.
O princípio não depende da carga ou da força de acionamento. Ela é um produto do atrito e está sempre relacionado à bucha de fixação. Quanto mais distante o acionamento estiver da bucha da guia, maior será o desgaste e a força de acionamento necessária.
Se a regra 2:1 não for observada ao usar as guias lineares, o resultado será um movimento desigual ou até mesmo o bloqueio do sistema. Isso geralmente pode ser resolvido com modificações relativamente simples.
Se tiver alguma dúvida sobre o projeto e/ou a instalação, entre em contato com nossos consultores de aplicação.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h