Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® UW160
Método de teste
densidade
g/cm³
1,04
Cor
cinza
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,1
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
0,1
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,17 - 0,31
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,22
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
1.349
DIN 53457
Resistência à flexão a 20°C
MPa
22
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
32
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
15
Dureza Shore D
60
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+100
Temperatura de aplicação inferior
°C
-50
condutividade térmica
[W/m x K]
0,50
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
18
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
>1012
DIN IEC 93
Resistência da superfície
Ω
> 1012
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® UW160 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade de deslizamento [m/s]
Y = carga [MPa]
O iglidur® UW160 foi desenvolvido especificamente com vistas à máxima resistência ao desgaste em operação contínua com circulação de mídia. Nessas aplicações, geralmente ocorrem baixas cargas radiais e temperaturas moderadas, e a adequação para contato com água potável e a excelente resistência do meio completam o perfil de propriedades.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (15 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos rolamentosiglidur® UW160 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa correlação. A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso.
O diagrama. 03 mostra como o iglidur® UW160 se deforma elasticamente sob carga radial.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
atrito e desgaste
A influência da velocidade da superfície e da rugosidade do eixo no coeficiente de atrito é baixa, mas o coeficiente de atrito diminui significativamente com o aumento da carga radial, especialmente na faixa de até 7,5 MPa.

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® UW160
seco
Graxa
óleo
água
coeficiente de atrito µ
0,17 - 0,31
0,08
0,03
0,03
Tabela 04: coeficiente de atrito contra o aço (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
O diagrama. A Fig. 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo que foram realizados com os mancais lisos iglidur® UW160 em operação a seco. Usando o exemplo de um movimento rotacional com cargas radiais de 1 MPa e uma velocidade de 0,3 m/s, fica claro que o iglidur® UW160 alcança bons valores de desgaste com uma ampla variedade de eixos, exceto para o emparelhamento com eixos de aço inoxidável 304. Também fica claro que existem materiais iglidur® que são mais adequados para a operação a seco. Como ocorre com vários outros materiais iglidur® em operação a seco, a Fig. 07 mostra o desgaste significativamente maior durante a rotação em comparação com a rotação com parâmetros idênticos.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h