Faixa da FDA

Materiais iglidur para contato com alimentos


iglidur A160 - Bucha "alimentícia"com alta resistência a mídias (até +90°C)

  • Em conformidade com as regulamentações da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 EC
  • Compatível com a FDA
  • Alta resistência à mídias
Material iglidur® A160

iglidur A180 - a polivalente para alimentos

  • O material versátil em conformidade com a FDA
  • O material iglidur® A180 atende aos requisitos da Food and Drug Administration (FDA)
  • Boa resistência à mídias
  • Adequado para áreas úmidas
Material iglidur® A180

iglidur A181 - a bucha universal para contato com alimentos

  • A bucha universal para contato com alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 EC
  • Compatível com a FDA
  • Aplicável universalmente
Material iglidur® A181

iglidur A200 - a clássica "alimentícia" para baixas velocidades

  • Compatível com a FDA para baixas velocidades
  • O material iglidur A200 atende aos requisitos da Food and Drug Administration (FDA)
  • Adequado para contato direto com alimentos
  • Funciona com baixas velocidades
Material iglidur® A200

iglidur A500 - a especialista em mídias e temperatura

  • O corredor de resistência para temperaturas mais altas no setor alimentício
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 EC
  • Compatível com a FDA
  • Resiste a temperaturas entre -100°C e +250°C
  • Livre de PTFE e testado para PFAS nocivo ➔ Mais informações
Material iglidur® A500

iglidur AX500 - dissipativa e resistente

  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 EC
  • Bucha extremamente resistente a mídias e com alta flexibilidade
  • Resistente ao desgaste e à mídias
  • Alta resistência química
  • Resiste a temperaturas entre -100°C e +250°C

iglidur T220 - para a indústria de tabaco

  • Adequado para o setor de tabaco, em conformidade com a FDA
  • Livre de ingredientes que não são desejados ou proibidos na indústria do tabaco
  • O material iglidur® T220 atende aos requisitos da Food and Drug Administration (FDA)
  • Livre de lubrificação e manutenção
Material iglidur® T220

iglidur UW160 - adequada para contato com água potável

  • Compatível com KTW, adequado para contato com água potável
  • Extremamente resistente ao desgaste durante a operação contínua em mídias líquidas
  • Adequado para contato com água potável (em conformidade com KTW)
  • Boa resistência à mídias
Material iglidur® UW160

Caixa de amostras de buchas autolubrificantes

Caixa de amostra grátis de buchas

Materiais iglidur no detalhe

Como funcionam os materiais iglidur

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcio Marques
Marcio Marques

Gerente de Produto - dry-tech®

(11) 3531-4468 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: