Tópicos de serviço relacionados a cadeias de energia montadas

readychain® p-rack

  • Ergonômico e precisamente adaptado às necessidades do cliente, montagem/desmontagem sem ferramentas
  • Peso reduzido para transporte mais favorável, transporte de retorno adicional com economia de espaço​
  • Tempo de instalação reduzido em 66 ​
  • Também pode ser impresso e regranulado a partir de amido de milho
  • Opcionalmente, com rastreamento por GPS

Posicionador rápido readychain® - instalação facilitada

  • Instalação fácil e segura de sistemas readychain® personalizados
  • Não são necessárias ferramentas adicionais
  • Tempo de instalação reduzido em 30% graças à entrega na posição ideal de instalação
  • Impresso com materiais sustentáveis e pode ser regranulado

Cadeia eletrônica plug-in®...

Esteira porta cabos plug-in
  • Montagem simples em sua aplicação
  • Alívio de tensão e vedação integrados
  • Economize 80 % do tempo de montagem
  • Conjuntos otimizados e prontos para instalação
  • Caso de serviço: basta desconectar, conectar novamente e pronto
readychain® Otimização de processos

Otimização de processos

Sistemas de esteiras porta cabos prontos para instalar

Seu fornecedor de sistema...

Entrega otimizada para montagem com o rack readychain®

Reduzir os prazos de entrega de dias para horas ...

Conector Modular: Vencedor do Prêmio de Design Alemão 2021

O adaptador assegura uma conexão fácil e rápida das esteiras porta cabos

  • Economiza até 80% do tempo de montagem
    Conecte-se à máquina em apenas algumas etapas simples
  • Interface claramente estruturada
    Conexão simples da cadeia de energia, mesmo sem conhecimento prévio de eletrônica
  • Sustentável
    Os sistemas de transporte de cabos existentes da igus® podem ser facilmente complementados - o adaptador é adaptado a diferentes séries da e-chain®

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: