Alterar idioma :

Versão padrão: preto (outras cores disponíveis mediante solicitação)
Adaptador Module Connect - economiza tempo de instalação
O novo adaptador Module Connect foi especialmente projetado para tornar o conceito de interface Module Connect epara conectar a cadeia de energia com seus cabos ainda mais fácil. A cadeia eletrônica pré-montada® é um sistema coerente e pode ser instalada diretamente.
A e-chain® e o Module Connect são padronizados. Dependendo da série da corrente, da largura da corrente e do número de conectores Module Connect, um adaptador de corrente personalizado é produzido por meio de impressão 3D. (A possibilidade de uma peça moldada por injeção de plástico também pode ser testada.) O adaptador é simplesmente conectado ao Module Connect e, em seguida, pode ser conectado à corrente usando um mecanismo de encaixe.
Isso significa que toda a montagem de um padrão readychain®, incluindo o Module Connect, é um sistema coerente, ou seja, a atribuição do conector e os comprimentos dos cabos são claramente definidos.
Desenvolvemos o adaptador Module Connect para essa finalidade
... disponível em estoque!
Para os usuários que desejam configurar sua própria interface personalizada, agora existem conjuntos Module Connect com três ou quatro entradas de cabos.
Eles consistem em invólucros de suporte, ilhóses, insertos de vedação e alívio de tensão. Acessórios como dispositivos de travamento simples e duplo e elementos de fixação podem ser encomendados de acordo com a aplicação. Insertos de contato para configuração personalizada também estão disponíveis diretamente na igus®!

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h