Eixos livres de manutenção em portas de trem de alta velocidade

Os trens entre Pequim e Xangai foram equipados com guias de eixo drylin R.

Perfil

  • O que era necessário: guias de eixo drylin R com revestimentos JUM-01 e JUM-02 feitos do material iglidur
  • Requisitos: Sem manutenção, movimento suave e rápido, insensível a vibrações, poeira e sujeira, bem como a temperaturas de até -40°C
  • Setor: Tecnologia ferroviária
  • Sucesso para o cliente: Os revestimentos das guias lineares são feitos de iglidur J, um material isento de lubrificação e, portanto, livre de manutenção. Ele é otimizado em relação ao coeficiente de atrito e desgaste, é silencioso e resistente à temperatura.
drylin R em uma porta de trem

Produtos utilizados

Problema

Solução

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: