Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
As buchas autolubrificantes iglidur® geralmente são insensíveis à sujeira e poeira devido à sua operação a seco sem lubrificação. Isso ocorre porque a sujeira não permanece no ponto de apoio por muito tempo na maioria das aplicações, mas pode passar por ele.
Em aplicações com uma carga de sujeira muito alta, como em máquinas de construção ou equipamentos agrícolas, esse efeito não é suficiente. Nesses casos, a relubrificação permanente geralmente é um método usado para forçar a sujeira permanentemente para fora do ponto de apoio.
Com o novo sistema de vedação iglidur® SG03, você pode ficar sem lubrificação e, no entanto, manter de maneira confiável a poeira e a sujeira fora do ponto de apoio. Devido à ausência de pontos de lubrificação, ranhura de lubrificação complicadas sistemas de alimentação complexos , você pode economizar tempo e dinheiro e também aproveitar as vantagens dos materiais das buchas autolubrificantes iglidur®.
Todos os materiais iglidur consistem em três componentes: polímeros de base, fibras e enchimentos, lubrificantes sólidos, nos quais as buchas feitas de materiais iglidur são isentos de manutenção e sem lubrificação. Como não é possível que um material universal execute todas as tarefas igualmente bem, existem diferentes materiais iglidur. Cada um tem uma composição diferente dos três componentes e uma área de aplicação diferente.
Os polímeros de base são responsáveis pela resistência ao desgaste dos materiais iglidur. Eles garantem que os lubrificantes não sejam submetidos a uma pressão superficial muito alta.
Esses componentes fortalecem os materiais, de modo a suportar altas forças ou cargas de borda e podem ser usados continuamente.
Eles lubrificam componentes feitos de materiais iglidur de forma independente e evitam o atrito. Eles são distribuídos em todo o material na forma de partículas microscópicas.