Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Laboratório de testes da igus®

Pesquisa em uma área de 3.800 m²

Em 1985, o laboratório de testes foi criado para testar rigorosamente os produtos da própria empresa. Todos os produtos da igus são minuciosamente testados antes de serem colocados à venda. São realizados mais de 15.000 testes. Com uma área de 3.800 m², é o maior do seu tipo para polímeros tribologicamente otimizados. Muitos dos desejos e sonhos dos nossos clientes começam aqui e experimentamos essas ideias até estarem prontas para serem implementadas na forma de um produto.

Laboratório de testes dry-tech

Um olhar sobre o laboratório de testes da igus

    Laboratório de testes para buchas
    • 135 trilhões de movimentos de teste por ano
    • 11.300 testes tribológicos em mais de 50 máquinas e bancadas de ensaio
    • aprox. 400 testes personalizados para clientes
    Laboratório de testes para esteiras porta cabos
    • 4.100 testes em mais de 60 máquinas e bancadas de ensaio
    • 7.512 descobertas adicionadas à base de dados eletrônica
    • 10 milhões de ciclos de esteiras porta cabos por ano no laboratório para esteiras porta cabos e cabos chainflex®
    Laboratório de testes para cabos
    • 2,0 bilhões de ciclos testados por ano
    • 1.561 testes de monitoramento da produção por ano
    • 58 máquinas de ensaio
    • Até 1,4 milhões de medições elétricas durante os testes

    Texto de preenchimento

    Os resultados dos testes melhoram as nossas ferramentas online

    Desde 2001, que desenvolvemos inovadoras ferramentas online com base na base de dados dos resultados dos nossos testes laboratoriais. Com estas ferramentas online, a eficiência econômica e segurança dos nossos produtos podem ser determinados de forma rápida e fácil online a qualquer hora. Isto significa um grau elevado de transparência para os nossos clientes e permite que encontrem a solução mais econômica e funcional para o seu problema.  
     

    • Mais de 40 ferramentas online gratuitas 
    • Calculadora de vida útil online para todos os produtos além dos novos
    • Configuração individual de produtos
    • Mais de 50 diferentes materiais iglidur para praticamente qualquer vida útil e aplicação
    • Dados confiáveis 


    "Todos os produtos passam pelas nossas mãos."

    "Não há dias iguais no laboratório de testes.  Aqui, testamos tudo o que a igus produz. Também há pedidos de clientes que gostariam de saber se podem utilizar os nossos produtos e materiais nas suas aplicações. O conhecimento adquirido através desses pedidos específicos dos clientes inicia o desenvolvimento e, muitas vezes, o problema de um cliente acaba gerando um novo produto. Todos os produtos e materiais passam pelas nossas mãos e são testados e examinados exaustivamente. Os resultados são gravados na nossa base de dados e posteriormente utilizados pelas nossas numerosas ferramentas online, onde se transformam em benefício para os nossos clientes. " 
     
    Dr.-Ing. Ralf Selzer, Diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento

    Dr. Ralf Selzer, Diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento

    A tribologia é o centro dos nossos motion plastics

    A utilização de materiais resistentes ao desgaste e componentes isentos de manutenção não apenas promove a redução de custos, mas também reduz o risco de falhas no equipamento causadas pelo desgaste ou o trabalho de manutenção exaustivo. A igus adquiriu um conhecimento considerável em tribologia e uma grande quantidade de dados no laboratório de testes, as melhores condições para todos os engenheiros. O motivo: as máquinas hoje em dia são geralmente utilizadas em operações de 3 turnos. Em meio aos crescentes desafios, procurar  componentes tribologicamente otimizados é um tempo bem gasto para todos os engenheiros.