Alterar idioma :

A inovadora tecnologia de sala limpa da igus® foi bem-sucedida na bancada de testes! Garantia de ausência de partículas!
A igus® é um dos principais fabricantes de tecnologia de sala limpa no setor da cadeia de energia e tem tido seus produtos testados com sucesso desde 1997. Para poder desenvolver novos produtos compatíveis com salas limpas mais rapidamente, o Fraunhofer IPA, como parceiro de desenvolvimento e certificação, projetou e realizou um laboratório de salas limpas personalizado com um sistema de salas limpas ISO classe 1 em Colônia para a igus®. O novo laboratório permite que a especialista em plásticos realize testes avançados com clientes e novos desenvolvimentos no menor tempo possível em condições reais.

O nível de ruído do e-skin flat é de apenas 29 dB(A).
Este teste mostra como o sistema de roteamento de cabos planos e-skin® flat (A) da igus® é silencioso. Em comparação com os cabos de fita planos (B) e (C) dos concorrentes, o e-skin® flat tem um nível de ruído de apenas 29 dB(A) - testado no laboratório da igus®, em Colônia, a 1,5 m/s sem suporte, em uma bandeja padrão para medição de som (placa amortecida, sem guia). 1 m de distância até o dispositivo de medição.

O tubo corrugado e-skin® foi desenvolvido especialmente para aplicações em salas limpas. No laboratório, ele resistiu a mais de 6,4 milhões de golpes duplos a 3 m/s na feira comercial em condições realistas.

O teste de flexão padrão mostra a flexibilidade do e-skin® soft. Ele só se dobra, mesmo sob cargas nas quais outras cadeias de energia já se quebrariam.
EN ISO 14644: Norma para determinar a classificação de salas limpas
A EN ISO 14644 (DIN EN ISO 14644 na Alemanha) é uma norma internacionalmente reconhecida para salas limpas e áreas de salas limpas. A norma pode ser usada para categorizar as salas em classes de salas limpas (ISO 1-9). A norma também leva em conta aspectos relacionados ao planejamento, à operação e ao monitoramento de instalações de salas limpas.
Originalmente desenvolvida no setor de semicondutores, a EN ISO 14644 substituiu a antiga norma US FED STD 209E em 2001. Desde então, ela se estabeleceu em vários setores, inclusive nos setores aeroespacial, óptico, farmacêutico, alimentício, de tecnologia médica e de saúde.
Para categorizar as salas limpas em classes de salas limpas, a EN ISO 14644 se concentra na concentração de partículas no ar. A norma especifica os valores-limite para a concentração máxima permitida de partículas por metro cúbico de ar. Ela também classifica o grau de limpeza em classes de salas limpas ISO 1-9. As salas limpas de classe ISO 1 atingem o mais alto nível de limpeza. Isso significa que um máximo de dez partículas com tamanho máximo de 0,1 micrômetro pode estar presente em um metro cúbico de ar.
Para determinar a concentração de maneira uniforme, a norma especifica métodos de teste reconhecidos, além dos valores-limite de partículas. Os dispositivos modernos de medição de partículas geralmente são equipados com um diodo de laser para obter a medição mais precisa possível. O número mínimo de pontos de medição por área pode ser encontrado em uma tabela. A sala atende aos requisitos se o valor médio de cada ponto de medição não exceder os valores-limite.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h