Mancais axiais com rolamentos

Os mancais de esferas giratório geralmente pertencem à categoria de rolamentos grandes , pois transmitem forças axiais e radiais ao mesmo tempo. Ao contrário dos rolamentos de esferas, os mancais de esferas giratórios não são montados em um alojamento ou em um eixo. Portanto, existem furos de montagem nos anéis externo e interno para permitir a transmissão de energia ideal e uma conexão rápida aos componentes relevantes e adjacentes. Os mancais giratórios de esferas são geralmente montados uns sobre os outros, mas também é possível uma instalação vertical. Nos mancais giratórios de esferas de metal, os elementos rolantes mantidos a uma distância correm ao longo de uma pista vedada e lubrificada. A igus oferece aos clientes a opção de escolher entre dois tipos diferentes 100% livres de lubrificação. Além de um rolamento giratório de esferas que funciona em elementos deslizantes de baixa manutenção, a igus oferece mancais giratórios de esferas suportados por rolamentos de esferas; não importa se com dentes de acionamento externos, dentes de acionamento internos ou peças especiais feitas sob medida. 

Mancal axial de esfera giratório iglidur PRT suportado por mancais lisos

  • 100% livre de lubrificação
  • Construção muito compacta
  • Prontos para instalar & fáceis de montar
  • Resistente à sujeira, poeira, corrosão e umidade
  • Configurável individualmente

Mancais de esfera giratórios xiros suportado por rolamentos de esferas

  • 100% livre de lubrificação
  • Disponível como uma versão completamente livre de metal
  • Ideal para indústrias alimentícias e químicas
  • Componentes em conformidade com a FDA

Nossos mancais de esferas giratórios em uso

Mesa de montagem com mancal axial giratório PRT

Mesa de montagem com mancal axial iglidur PRT-01

"Estávamos à procura de um mancal axial simples que permitisse a rotação da nossa mesa de montagem. Usar os mancais giratórios PRT livres de manutenção foi muito útil e a cooperação com a igus correu muito bem."
Maciej Banaś, GBK Projektowanie e Budowa Maszyn
Enrolador de cabo de aquecimento EasyCure da Bodenbender GmbH

Enrolador de cabo de aquecimento com mancal de esferas giratório xirodur B180

"Os mancais de esferas xiros nos impressionaram devido à sua falta de lubrificação, funcionamento suave e baixo peso do plástico. As opções de design individual para os produtos também foram muito úteis durante o processo de desenvolvimento."
Jonas Bodenbender, CEO Bodenbender GmbH

Nossos novos produtos na área de mancais giratórios de esferas