Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Primeiro determine a extremidade fixa - a posição da conexão da esteira porta cabos que não se move. Recomendamos colocar a extremidade fixa no centro do curso. Isso oferece a solução mais econômica porque requer menos esteira porta cabos e menos cabos. A extremidade fixa também pode ser localizada longe do centro de dos cursos, é claro. O comprimento da esteira porta cabos é calculado da seguinte forma:
A extremidade fixa no centro do percurso é sempre a solução mais econômica |
Ir para aplicações sem suporte, a corrida superior da esteira porta cabos se move paralelamente à corrida inferior em todo o percurso horizontal.
Para extremidades fixas no centro do curso
Abreviações | Significado | Unidade |
---|---|---|
LK | Comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
S/2 | Metade da duração do curso | [mm] |
K | Complemento para raio de curvatura (K é retirado das tabelas de dados da série individual) | [mm] |
R | Raio de curvatura | [mm] |
Para extremidades fixas fora do centro do curso
Abreviações | Significado | Unidade |
---|---|---|
LK | Comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
S/2 | Metade da duração do curso | [mm] |
K | Complemento para raio de curvatura (K é retirado das tabelas de dados da série individual) | [mm] |
∆M | Desvio do ponto central | [mm] |
R | Raio de curvatura | [mm] |
Abreviações | Significado | Unidade |
---|---|---|
LK | Comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
S/2 | Metade da duração do curso | [mm] |
K2 | Complemento para raio de curvatura se a altura do ponto de montagem for reduzida | [mm] |
∆CL | Extremidade fixa offset | [mm] |
R | Raio de curvatura | [mm] |
D2 | Mais de comprimento para cursos longos deslizando | [mm] |
H2 | Altura de instalação com montagem rebaixada | [mm] |
HRi | Altura interna da calha | [mm] |
Vantagens da pré-carga:
|
Abreviações | Significado | Unidade |
---|---|---|
H | Altura de folga nominal | [mm] |
HF | Altura de folga necessária | [mm] |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h