Alterar idioma :
Você está interessado em uma esteira porta cabos para guiar cabos e mangueiras em máquinas e instalações de forma segura e econômica? Aqui estão 10 dicas para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seu investimento.
Do conteúdo:
Faça agora o download gratuito de 10 dicas. Teremos prazer em ajudá-lo a qualquer momento.

O comprimento sem suporte tem três estágios distintos:

Os valores no diagrama de carga são importantes para que você possa encontrar uma esteira porta cabos adequada para seu peso de enchimento e distância de viagem e determinar a carga máxima para a esteira porta cabos selecionada.
A linha preta no diagrama de carga indica a área do comprimento sem suporteFLG na qual a esteira porta cabos não tem folga. Se a distância percorrida ou o peso do cabo aumentar, a esteira porta cabos começará a se curvarFLB (curva cinza claro).
| Eixo Y | Eixo X | S |
|---|---|---|
| Carga [kg/m] | Comprimento não suportado [m] | Curso [m] |
| 1,5 | 2,0 | 4,0 |
Série preferida para aplicativos sem suporte
Se a sua aplicação (peso de enchimento, deslocamento) estiver fora da faixa de comprimento sem suporte da esteira porta cabos desejada, você tem as seguintes opções:
Suportes na área não suportada não suportados com a parte superior reta e não suportados com a inclinação permitida
Em aplicações sem suporte, a aceleração (a) é o fator crítico, e não a velocidade de deslocamento (v). Altas acelerações podem fazer com que a esteira porta cabos vibre e prejudique a vida útil. Esse é particularmente o caso se a esteira porta cabos já tiver uma curvatura maior que FLG . Os valores máximos de velocidade (v), aceleração (a) e vida útil só podem ser alcançados com esteiras porta cabos projetadas sem suporte de FLG reto. Nesse caso, no entanto, os sistemas de esteiras porta cabos da igus® podem suportar cargas muito altas. Um valor de pico de 784 m/s2 de aceleração foi alcançado até agora em uso contínuo.
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| v máx. | [m/s] | 20 | 3 |
| v pico | [m/s] | 50 | - |
| um máx. | [m/s2] | 200 | 6 |
| a pico | [m/s2] | 784 | - |
Série preferida para velocidade e aceleração máximas

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h