Alterar idioma :
Visão geral de seus benefícios
Desenvolvemos o adaptador Module Connect para essa finalidade
Conecte seu fornecimento de energia com apenas UM conector

Fornecimento de energia facilitado com módulos plugáveis
O objetivo de cada readychain® da igus® é tornar a montagem do módulo o mais simples possível. Há alguns anos, a velocidade do readychain® revolucionou o campo das cadeias de energia montadas. Os projetistas uniram o conector e o suporte de montagem em uma única unidade que pode ser conectada diretamente ao gabinete de controle. Isso permite que o readychain® speed conecte sistemas de cadeia eletrônica pré-montados em segundos e sem o uso de ferramentas.
Em geral, os módulos pré-montados têm a vantagem de que um componente cem por cento testado chega à produção e todos os componentes são combinados entre si. Esse processo suave é particularmente importante no ciclo ou na montagem da linha de montagem. Em comparação com os componentes individuais, os módulos readychain® requerem apenas uma fração do tempo de montagem. Com a ajuda da velocidade do readychain® da igus®, os tempos de produção são significativamente reduzidos mais uma vez.
O que torna essa parceria tão especial?
A produção readychain® da igus® pode utilizar plenamente seus pontos fortes com a HARTING como fornecedora e parceira de projeto. Qualidade, rendimento, produtividade e, portanto, também o preço são claramente favoráveis à montagem de cabos industriais na igus®. Se você combinar esse processamento de máquina com áreas de montagem especializadas e armazéns Kanban, você obtém a flexibilidade incomparável da igus® readychain®:

Há vários motivos para optar por sistemas de fornecimento de energia pré-montados na produção de máquinas e sistemas:

... disponível em estoque!
Para os usuários que desejam configurar sua própria interface personalizada, agora existem conjuntos Module Connect com três ou quatro entradas de cabos.
Eles consistem em invólucros de suporte, ilhóses, insertos de vedação e alívio de tensão. Acessórios como dispositivos de travamento simples e duplo e elementos de fixação podem ser encomendados de acordo com a aplicação. Insertos de contato para configuração personalizada também estão disponíveis diretamente na igus®!
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h